You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Kezdőoldal
  3. Alkalmazás
  4. Vizes bázisú közegek

Érzékelők vizes bázisú közegek mérésére

Érzékelő
Kivitel
Mérési tartomány Vezeték-keresztmetszet Közeg-
hőmérséklet
Nyomás-állóság Tulajdonságok
SM

0,005...
900 l/min
G 1/4...
G 2
-10...70 C 16 bar •Vezetőképesség min. > 20 µS/cm
SV

1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90 C 12 bar •beépített hőmérséklet-mérés
•forgatható
többszínű kijelző
SVxx50

0,5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 1/4
-40...100 C 12 bar •kijelző nélkül
SBG
0,2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100 C 40 bar • beépített hőmérséklet-mérés
SBT
0,3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180 C 25 bar • magas hőmérsékletekhez
SBU
0,3...
75 l/min
G 1/2 0...60 C 200 bar • fúró belső hűtéséhez
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100C 100 bar •relatív mérés
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 C 300 bar •relatív mérés