You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Kezdőoldal
  3. Alkalmazás
  4. Olajak

Érzékelők olajak méréséhez

Érzékelő
Kivitel
Mérési tartomány Vezeték-
keresztmetszet
Közeg-
hőmérséklet
Nyomás-
állóság
Tulajdonságok
SB
0,3...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/2
-10...100 C 100 bar • specifikus jelleggörbe olajhoz
SBG
0,2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100 C 40 bar • beépített hőmérséklet-mérés
SBT
0,3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180 C 25 bar • magas hőmérsékletekhez
SBU
0,3...
75 l/min
G 1/2 0...60 C 200 bar • fúró belső hűtéséhez
SU
0,1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/4
-10...80 C 16 bar • beépített hőmérséklet-mérés
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100C 100 bar • relatív mérés
• piros-zöld színátkapcsolás