You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Kezdőoldal
  3. Alkalmazás
  4. Gázok

Érzékelők gáznemű közegek méréséhez

Érzékelő
Kivitel
Mérési tartomány Vezeték-
keresztmetszet
Közeg-
hőmérséklet
Nyomás-
állóság
Tulajdonságok
SD
0,04...
28.000 m³/h
DN8...DN250 0...60 C 16 bar • sűrítettlevegő-fogyasztás méréshez
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100C 100 bar • relatív mérés
•piros-zöld színátkapcsolás
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 C 300 bar • relatív mérés
SL
100...
3000 cm/s
> 50 mm -10...50C 1 bar • relatív mérés
• légáram-őr