You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Kezdőoldal
  3. Alkalmazás
  4. Deionizált víz

Érzékelők deionizált víz méréséhez

Érzékelő
Kivitel
Mérési tartomány Vezeték-
keresztmetszet
Közeg-
hőmérséklet
Nyomás-
állóság
Tulajdonságok
SV
1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90 C 12 bar • beépített hőmérséklet-mérés
SVxx50

0,5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 1/4
-40...100 C 12 bar • kijelző nélkül
SU
0,1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/4
-10...80 C 16 bar • beépített hőmérséklet-mérés
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100C 100 bar • relatív mérés
• piros-zöld színátkapcsolás
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 C 300 bar • relatív mérés
SF/SR
3...
100 cm/s
> 13mm -10...120 C 300 bar • moduláris rendszer
• kerámia, V4A és titán alapú érzékelők