- Kezdőoldal
- Alkalmazás
Áramlásfelügyeleti rendszerek

Az optimális megoldás minden igényhez.
A folyamat-, eljárás- és berendezéstechnika szinte minden területén cseppfolyós vagy gáznemű közegek kerülnek felhasználásra, pl. a gépek és aggregátok hűtő- és kenőanyag-ellátásában, valamint üzemek és épületek szellőztetésében. Az elektronikus áramlásérzékelők az áramlás kieséséből eredő károk vagy leállások megelőzésére szolgálnak.
Az ifm termékválaszték magába foglalja a különböző közegek, pl. víz, olajak, hűtő-kenőanyagok, levegő, sűrített levegő vagy agresszív közegek felügyeletére szolgáló, különböző mérési eljárásokkal dolgozó áramlásérzékelőket.
Alkalmazási területük az egyszerű felügyeleti funkciótól egészen az áramlási mennyiségek pontos meghatározásáig terjed.