- A rezgésfelügyelettől az Ipar 4.0-ig
- További információk
Automatizált berendezésvédelem - Permanens rezgésdiagnosztika az ásványvíz-töltésben
A géprészek kopását nem lehet megakadályozni. De az állandó rezgésdiagnosztikával a sérülések megbízhatóan és időben felismerhetőek. A Hassia-Mineralquellen, az egyik legnagyibb németországi ásványi forrás, a palackok töltésénél az ifm permanens rezgésdiagnosztikájára bízza magát. A beruházás már a kísérleti szakaszban megtérült. Az egyik meghajtó készülő meghibásodását időben felismerték és elhárították. Így megakadályozták a nem tervezett berendezésleállást.