Rezgéskapcsolók és -transzmitterek gépek és berendezések teljes rezgési állapotának permanens felügyeletéhez az ISO 10816 szerint. Az érzékelők ennek során egy nem forgó alkatrész felületén mérik az effektív rezgési sebességet.
VT típusú Basic rezgéstranszmitter
Egyszerű transzmitter-funkció 4...20 mA.
VK típusú Basic rezgéskapcsoló
Kapcsoló kimenet és transzmitter-funkció. Indítási késleltetés az indításnál való bekapcsolás elkerüléséhez.
Rezgésérzékelő VVB
Kimenet és IO-Link technológia kapcsolása több folyamatérték továbbításához.
A VN típusú kompakt rezgésérzékelő gépek és berendezések ISO 10816 szerinti komplex rezgésállapotának felügyeletét végzi, és egyszerű paraméterezésével, valamint helyszíni kijelzésével tűnik ki. Konfigurációs szoftverre nincs feltétlenül szükség.
VN típusú intelligens rezgéskapcsoló
Helyszíni kijelzés, adatnaplózás a rezgések dokumentálásához 120 U/min értéktől.
6-csatornás diagnosztikai rendszer dinamikus jelek (pl. gyorsulás) és analóg bemenetek kiértékeléséhez. Rugalmas, részletes felügyelet és elemzés. Ethernet TCP/IP- és terepibusz-interfész (csak a VSE15x esetében) a fölérendelt rendszerekbe, ill. a vezérlésbe való bekapcsoláshoz és integráláshoz.
Diagnosztikai elektronika
4-csatornás diagnosztikai modul további folyamatérték-bemenetekkel, integrált előzmény memóriával, hálózatba kapcsolható.
Diagnosztikai elektronika, VSE002 / VSE100 típus
Frekvencia-szelektív felügyelet, előzmény memória valós idejű órával, számláló funkció, TCP/IP hálózatba kapcsolhatóság.
Diagnosztikai elektronika, VSE150 típus
Frekvencia-szelektív felügyelet, előzmény memória valós idejű órával, számláló funkció, TCP/IP hálózatba kapcsolhatóság, ProfiNet IO-interfész.
A gyorsulásérzékelők a testhangot a gép felületén mérik, és nyers jelet szolgáltatnak egy utánkapcsolt rezgésfelügyelethez vagy rezgésdiagnosztikához, pl. a VSE típusú diagnosztikai elektronikában.
VSA / VSP típusú gyorsulásérzékelők
Robusztus, különböző kivitelű VSA vagy VSP típusú gyorsulásérzékelők, nehezen hozzáférhető szerelési helyekhez is. Különböző mérési tartományok feszültségkimenettel (100 mV/g) vagy áramhurokkal (0...10 mA). Csatlakoztatás a VSE diagnosztikai elektronikához.
VSA típusú gyorsulásérzékelők
Zavartalan üzem gyors mozgások vagy nagy erők behatása esetén. Integrált önteszt a permanens biztonsághoz.
VSP0xA típusú önbiztos gyorsulásérzékelő
Rezgések méréséhez robbanásveszélyes környezetekben. Csatlakozás a nem-ATEX-zónában telepített VSE diagnosztikai elektronikához akadályon keresztül.
Az összes intelligens rezgésérzékelő és diagnosztikai elektronika paraméterezéséhez és online adatfelügyeletéhez a VES004 szoftver kerül alkalmazásra. A rezgésdiagnosztika fölérendelt rendszerekhez (SCADA, MES, ERP) való csatlakoztatásához az ifm OPC-szervere használható.
Az OPC az automatizálástechnikában egy gyártófüggetlen kommunikációs szabványt jelent, és maximális rugalmasságot biztosít alacsony telepítési ráfordítás mellett. Az ifm „SmartObserver” szoftvere számos funkciót nyújt a mérési értékek online megjelenítéséhez, tárolásához és elemzéséhez a gépek és berendezések állapotellenőrzése céljából. Tartozékként az ifm a szerelőadapterek mellett csatlakozási technika széles választékát kínálja (pl. csatlakozókábelek, Y-kábelek) a legkülönbözőbb környezeti feltételekhez.