- A rezgésfelügyelettől az Ipar 4.0-ig
- Rezgésfelügyelet
Rezgésfelügyelet - A keletkező károk korai felismerése és a következmény károk megelőzése.
Miért rezgésfelügyelet?
Működés közben minden gép rezgéseket kelt. Például a kiegyensúlyozatlanságok, helytelen irány vagy rezonancia következtében ezek a rezgések gyorsan túlléphetik a megengedett mértéket. A rezgés amplitúdó növelése negatívan hat a gép állapotára, és csökkenti annak élettartamát.
A következmény: váratlan kiesések és rövidebb élettartam.
Megoldás: az efector octavis:
Az össz-rezgéssebesség ipari szabványokban kerül alkalmazásra a teljes gép állapotának értékeléséhez. Az ISO 10816 a gépeket, az ISO 14694 a ventilátororokat kategorizálja, és határértékeket javasol a rezgések által kiváltott terhelésekhez.
A géprezgés megengedett mértékének túllépését az efector octavis felügyeli. Ha a keletkező kár korán felismerésre kerül, akkor az érintett komponensek kicserélhetők, és ezáltal megelőzhetők a következmény károk.
A rezgési sebesség felügyelete.
A VK rezgéskapcsoló online felügyeli a gépek és berendezések teljes rezgési állapotát a ISO 10816 szerint. Az érzékelő ehhez az effektív rezgési sebességet méri egy nem forgó alkatrész felületén, és túl nagy géprezgések esetén riasztást ad.
A kiegyensúlyozatlanság és ütésterhelések korai felismerése.
A kiegyensúlyozatlanság, helytelen beállítások vagy csapágykárok következtében a géprezgések gyorsan túllépik a megengedett mértéket.
A következmény: váratlan kiesések és rövidebb élettartam. A VN érzékelővel a rezgések és ütésterhelések folyamatosan érzékelhetők, kijelezhetők és dokumentálhatók.
Akár 4 mérési pont felügyelete.
A VSA / VSP típusú érzékelővel lehetőség van nem hozzáférhető helyeken is a géprezgések mérésére. A VSE típusú diagnosztikai elektronikával akár 4 mérési pont felügyelete és dokumentálása is lehetséges. Az Ethernet- és terepibusz-interfészek kényelmes hálózatba kapcsolást és távoli diagnosztikát tesznek lehetővé.