Miért gépvédelem és folyamatfelügyelet?
A hibás beállítások és folyamatparaméterek, vagy a helytelen szerszámok balesetveszélyes helyzeteket eredményezhetnek az alkatrészek és a szerszámorsó között, az orsó túlterheléséhez (megnövekedett kopás) vagy rossz minőséghez vezethetnek. Ennek eredménye: magas következmény költségek, alacsonyabb élettartam, ill. selejt.
Megoldás: az efector octavis: A különböző rezgésjellemzők permanens mérése és kiértékelése lehetővé teszi a szerszámorsó optimális felügyeletét és diagnosztikáját. A balesetveszélyes helyzetek a dinamikus erőnövekedés révén korán felismerésre és kijelzésre kerülnek. A következmény károk minimalizálása vagy teljes megelőzése érdekében egy kapcsoló kimenet egy milliszekundumon belül reagálni tud a balesetveszélyt előidéző eseményre. A rezgésfelügyeletnek a gépvezérlésbe való integrálása a terepibusz-interfészen keresztül lehetővé teszi a kiértékelésnek a gép aktuális üzemi állapotához való optimális beállítását (riasztási küszöbk beállítása, nem kiértékelhető jellemzők, pl. orsócsapágyak elrejtése a megmunkálás során).
A VSA típusú mikromechanikus gyorsulásérzékelő az orsó házába van becsavarozva, és a vibrációs viselkedés legfinomabb változásait is érzékeli.
Az érzékelő zavarmentesen ellenáll a gyors mozgásoknak vagy nagy erőknek is.
A vágási erők változásait, például a tompa fúrók vagy forgácselakadás miatt, a megváltozott rezgésviszonyokból ismeri fel.
Minden szerszámhoz egyenként hozzá lehet rendelni a tolerancia határokat, például egy figyelmeztető- és egy lekapcsoló küszüböt. Ezáltal megbízhatóan megakadályoható a munkadarab sérülése.