Mire jó a Condition Monitoring?
Az állapotorientált felügyelet lehetővé teszi a gép keletkező kárainak korai felismerését. Az állagmegóvási intézkedések ezáltal tervezhetővé válnak, és a fontos alkatrészek maradék élettartama optimálisan kihasználható. A minőséget befolyásoló rezgések automatizált módon felismerhetők a selejt megakadályozása érdekében. A számlálók gyártási paraméterek (üzemórák, jó és selejt darabok, selejtszázalék, ...) és a komponensek élettartamát befolyásoló tényezők (ütések, megnövekedett amplitúdók, hőmérséklet, teljesítmény, fordulatszám... hatásideje) meghatározására használhatók.
Megoldás: az efector octavis.
Az efector octavis egy olyan rezgésfelügyelő, amely nem csak a rezgési adatokat érzékeli, de már a gépnél elvégzi a jelanalízist és a gépdiagnosztikát is. A gép állapota a helyszínen kerül megállapításra, és riasztások vagy állapotértékek formájában kerül átadásra a vezérlés, ill. az irányítás szintjére. Ezen kívül minden diagnosztikai jellemzőhöz a beépített előzmény memóriában elmentésre kerül a trendgörbe.
A szükség gépek nem tervezett leállásai rendkívüli költségeket okoznak. A teljes berendezés permanens állapotellenőrzése lehetővé teszi az előrelátó tervezést és a folyamat optimalizálását.
A szélerőművek vagy a vízellátásban részt vevő szivattyúk felügyelete kopás és terhelés vonatkozásában az üzemeltető számára lehetővé teszi a hatékony állagmegóvást. A riasztás-kimenetek a berendezés védelmét szolgálják, triggerként működnek a távkarbantartáshoz és a célzott elemzéshez.
A sűrítettlevegő-fogyasztás, vízfogyasztás vagy olajminőség mérésére szolgáló rendszerek teszik teljessé a Condition Monitoring programot. Ezen kívül az ifm szoftveres eszközöket kínál a konfiguráláshoz, megjelenítéshez és az adatrögzítéshez.