Az érzékelő a triangulációs elv szerint működik. Ebből a célból egy vetítőegységgel van felszerelve, mely egy lézervonalat vetít a mérendő felületre. Ez a vonal visszaverődik, és azt egy vevőelem (PMD-csip) érzékeli. A vetítőegységgel szemben ez viszont egyértelmű szögeltolással bír, ezért képes a magasságprofil érzékelésére.
A mérési tartomány az érzékelő előtt 150 és 300 mm között van. A vevőelem perspektívája miatt a lézervonal hosszúsága függ az érzékelő és a célobjektum közti távolságtól (minél kisebb az érzékelőtől való távolság, annál rövidebb a vonal). Ugyanakkor még ha változik is az érzékelő és az objektum közti távolság, az objektum arányai megmaradnak. A kontúrmérés ennek megfelelően távolságtól függetlenül történik. Ez nagyon egyszerűvé teszi az érzékelő tájolását és pozicionálását.