A vezetőképesség értéke megadja, hogy egy anyag mennyire jól vezeti az elektromosságot. A víz-, élelmiszer- és italgyártásban, valamint további egyéb ágazatokban az értéket a minőségbiztosítás fontos mérőszámaként használják. Hozzájárul például a CIP-folyamatok optimalizálásához vagy az ultratiszta víz minőség-felügyeletéhez. Ezenkívül a vezetőképesség indikátorként is használható egyes fázisok szétválasztásához.
Témák
Az LDL100 a megfelelő választás a folyamatfázisok azonosítására. A különböző közegek megkülönböztetésének és az ezzel kapcsolatos folyamatfázis-azonosításnak különösen az élelmiszeriparban van nagy jelentősége. A folyamatvezetékben levő tisztítószerek, öblítővíz és termékek vezetőképessége eltérő, így azok könnyen és megbízhatóan felismerhetők az LDL100 berendezéssel. Így biztosított a termék mindenkori egyértelmű nyomon követhetősége.
Az LDL101 vezetőképesség-érzékelő mindig a megfelelő választás, ha a víz tisztaságának pontos betartása kulcsfontosságú a termékminőség vagy a folyamatbiztonság szempontjából. Az érzékelő már 0,04 µs/cm értéktől kezdve érzékeli a víz vezetőképességét. Ezáltal ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol bármilyen szintű tisztított vizet használnak. Lehetséges alkalmazási területek a vízkezelés, az alkatrésztisztítás és kritikus ellátórendszerek (hűtővíz).
Hagyományos analóg kimenet esetén nagy mérési tartomány, 4...20 mA-ig skálázható. Ennek köszönhetően a vezetőképesség legkisebb változásai gyakran nem mutathatók ki közvetlenül. Ez azt eredményezheti, hogy rejtve maradnak a vegyszermaradványok az öblítővízben vagy a termékben, ami legrosszabb esetben termékvisszahíváshoz vezethet. IO-Linken keresztül viszont a vezetőképességi érték felbontása mindig az alkalmazott mérési tartománynak megfelelően skálázódik, így folyamatosan garantált a lehető legnagyobb pontosság.
Mérési tartomány [µS/cm] |
IO-Link felbontása | Analóg PLC bemeneti kártya | ||
---|---|---|---|---|
LDL100 | LDL101 | LDL200 | ||
< 10 | 0,001 | 0,003 | ||
< 100 | 0,01 | 0,03 | ||
< 1000 | 1 | 0,1 | 1 | 0,3 |
< 10000 | 1 | 1 | 3 | |
< 100000 | 10 | 10 | 25 | |
< 500000 | 100 | 122 | ||
< 1000000 | 100 | 244 |
*Az LDL100 mérési tartománya 15000µS/cm értékre korlátozott.