You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. LDL vezetőképesség-érzékelő
  3. Termékválasztó

LDL érzékelők: Termékválasztó

Az LDL család két változatból áll:

  • Az LDL100 változat 100µS/cm…15mS/cm közti mérési tartománnyal. A 15 mS/cm-nél nagyobb vezetőképességű közegek nem mérhetők, de az érzékelő használható közeg megkülönböztetésére a mérési tartományon belül.
  • Az LDL2xxváltozat 100µS/cm…1S/cm közti mérési tartománnyal.

Választó közeg / vezetőképesség alapján

1. Vezetőképesség (µS/cm): 2. Maximálisan tiszta víz, 3. Tiszta víz, 4. Ipari víz, 5. Ivóvíz, 6. Sör, 7. Tej, 8. Gyümölcslé, 9. Foszforsav (1 %), 10. Nátrium-hidroxid (1 %), 11. Kénsav (1 %), 12. Sósav (1 %), 13. Nátrium-hidroxid (5 %)

Kiválasztás az alkalmazás alapján

Alkalmazás
 


LDL100

 


LDL200

 


LDL201

 
Fázisátmenet (pl. öblítővíz / termék)
Termék-megkülönböztetés / -hitelesítés
Szivárgás-felügyelet (pl. hőcserélő)
Vízminőség (100 µS / cm fölött)
Vegyszerek koncentrációja a CIP-folyamatban  
Sótartalom