You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. LDL vezetőképesség-érzékelő
  3. Technológia

LDL érzékelők: Technológia

A vezetőképesség azt méri, hogy egy anyag milyen jól vezeti az elektromos áramot. Befolyásolja a szabad ionok (sók, savak, lúgok) szabad száma a közegben, valamint a közeg hőmérséklete. Minél több a szabad ion, annál nagyobb a vezetőképesség. Egy vezetőképesség-érzékelő alapvetően két, a közeggel érintkező fém lemezből áll. Ha két elektródát helyezünk egy vezetőképes közegbe, és feszültséget kapcsolunk rá, akkor áram folyik.

A pozitív töltésű ionok (kationok) a negatív töltésű elektróda felé mozognak, a negatív töltésű ionok (anionok) pedig a pozitív töltésű elektródához mozognak. Minél több a szabad ion a közegben, és minél nagyobb a közeg elektromos vezetőképessége, annál nagyobb az áram is.

A vezetőképesség Simértékegysége a Siemens/méter (S/m). A következő ábrán néhány elterjedt közeg vezetőképesség-értéke látható.


A vezetőképesség mérésének két módszere van: galvanikus és induktív mérés. A választás a közeg vezetőképességétől, a folyadék maró hatásátólés a lebegőrészecske-aránytól függ.

Galvanikus vezetőképesség-érzékelők (LDL1xx)

Az ifm galvanikus vezetőképesség-érzékelőjének két fémes elektródája van, mint más közvetlen mérő vezetőképesség-érzékelőnek. A kialakításunkban az a különbség, hogy az érzékelő háza és a fémcső az első elektróda, és az érzékelő fém csúcsa pedig a második elektróda.

Az érzékelőcsúcs és a ház csavarkötése között feszültség keletkezik, és mérhető áram folyik.

Induktív vezetőképesség-érzékelők (LDL2xx)

Egy induktív vezetőképesség-érzékelő két, toroid tekercsből áll, melyek egy műanyag házba vannak beépítve(az ifm termékeknél PEEK-et alkalmaznak). Az első tekercs (küldő tekercs) elektromos feszültséget indukál a folyadékban. A közeg vezetőképességétől függően váltóáram keletkezik. Ez a másik tekercsben (fogadó tekercs) mágneses váltakozó mezőt generál, mely a közeg vezetőképességével arányos.

Az induktív vezetőképesség mérésnek számos előnye van:

  • Nagy korrózióállóság a PEEK-csúcsnak köszönhetően.
  • Érzéketlen a közegben levő szilárd részecskékkel szemben, amíg a mérőcsatorna nincs eldugulva.
  • Nem befolyásolják a magas vezetőképességű közegek.

A hőmérséklet hatása

Az anyag vezetőképessége különösen függ a hőmérséklettől – kb. 1…5%-ban °C-onként. Minden vezetőképesség-érzékelő beépített hőmérővel rendelkezik a közeg hőmérséklet-változásainak kompenzálása céljából.

A hőmérséklet-érzékelők elhelyezkedése az LDL200 (balra) és az LDL100 (jobbra) esetében

LDL-érzékelőkTovábbi jellemzők

A nedvesség bejuthat a sorkapocsházbaés a tömszelencébe. Ez gyakran gyenge pont a nedves környezetben telepített érzékelőknél. Az LDL család az IP68 / IP69K védettségű all-in-one távadónak köszönhetően csökkenti a leállások számát. Az érzékelők zárt nemesacél készülékházzal, PEEK mérőheggyel vannak szerelve, és nem rendelkeznek sorkapocsházzal és tömszelencével.

Az összes LDL vezetőképesség-érzékelő szállítási terjedelméhez tartozik egy gyári tanúsítvány, és azok kicsomagolás után azonnal üzemkészek. Az érzékelő sorozatszámának megadásával honlapunkon letölhető egy ingyenes gyári tanúsítvány.

Az IO-Linknek köszönhetően az érzékelők a Parameter Calibration Gain (CGA) és a szabványos vagy referencia megoldással terepen is kalibrálhatók.

LDL család zárt készülékházzal és szabványos M12-es csatlakozással.