You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States

K. Hogyan befolyásolja a hőmérséklet a vezetőképességet?

V. A növekvő közeghőmérséklettel a vezetőképesség is szignifikánsan növekedik - mintegy 1 - 5 %-nyit°C-onként. A hőmérséklet-változások kompenzálásához a vezetőképességi értékek összehasonlításra kerülnek egy referencia hőmérséklettel, ennek értéke jellemzően 25 °C. Az LDL egy beépített hőmérséklet-érzékelővel képes a vezetőképesség mérés során elvégezni a hőmérséklet kompenzációt. Egyetlen hőmérsékleti együttható szükséges a kielégítő pontossághoz 30 - 40°C körüli tartományban. A körülbelüli tartományok a lineáris hőmérsékleti együtthatókhoz a következők:

  • Sav -- 1.0...1.6 % /°C
  • Lúg -- 1.8...2.2 % /°C
  • Sók -- 1.8...3.0 %/ °C

Az LR Device konfigurációs szoftver segítségével elvégezhető a "T.Cmp” hőmérsékleti együttható módosítása az LDL család számára.

K. Kell használnom a hőmérséklet kimenetet a hőmérséklet kompenzációhoz?

V. Nem.Az LDL család automatikusan méri a közeg hőmérsékletét, és belsőleg kompenzálja a vezetőképesség mérést.

K. Mi az a cellaállandó, és miért nincs az ifm által specifikálva?

V. A cellaállandó az elektródafelületek viszonya azok egymástól való távolságához, és általánosságban a közvetlen (galvanikus) méréshez van specifikálva. A legtöbb elterjedt vezetőképesség-érzékelő a vezetőképességet méri, a nem specifikus vezetőképesség és a vezetőképesség x cellaállandó = vezetőképesség. Az ifm nem specifikálja a cellaállandót, mivel az érzékelő kialakítása nem két próba elektródával dolgozik. Az LDL1 háza az egyik elektróda , az érzékelő csúcsa pedig a másik elektróda. További információkért lásd Technológia.

K. Használhatók clamp adapterek az LDL200-assal?

V. Az LDL100-assal szemben a folyadéknak át kell áramolni az LDL200 mérőcsatornáján. Ez minimalizálja a turbulencia hatását. Megjegyzés: Az LDL nem javasolt 2” alatti átmérőjű csövekbe történő beépítésre , mivel a mérőcsatorna nem éri el a csövön áthaladó áramlást.

A legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható clamp T-idomok nyakkal rendelkeznek, mely megakadályozza, hogy a mérőcsatorna elérje az áramlást. Amennyiben T-idomot vagy csavaros csatlakozást kíván használni, kérjük, az LDL201 változatot szerelje be. Ez nagyobb merülési mélysége miatt megfelel az ilyen megoldásokhoz.

K. Hogyan állítható be az LDL-mérés egy ismert szabvánnyal vagy más érzékelővel?

V. Az LDL család konfigurációs menüjében található a "CGA" (Calibration Gain) paraméter. Ez a paraméter az LR Device szoftver segítségével beállítható. A kijelzési érték 80...120 %-a állítható be.

Egy szabványos oldathoz való kalibrálásnál állítsa az érzékelőt az oldatba, és állítsa a CGA-t felfelé vagy lefelé a kiegyenlítéshez. A hőmérséklet-specifikus hibák megelőzése érdekében deaktiválja a hőmérséklet kompenzációt, és végezze el a beállítást a szabvány vezetőképességével az aktuális közeghőmérséketen.

Egy meglévő érzékelővel való kiegyenlítésnél mindkét érzékelőt ugyanazon csőbe kell telepíteni. A hőmérséklet kompenzációt ajánlott mindkét készüléknél deaktiválni. A közegnek nagy áramlási sebességgel kell áramolnia, hogy elkerülhetők legyenek a hőmérsékleti behatások. A kiegyenlítéshez igazítsa a CGA-t felfelé vagy lefelé.

Standard vezetőképesség / mért vezetőképesség x 100 = CGA