You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. LDL vezetőképesség-érzékelő
  3. Beépítési feltételek

LDL érzékelők: Beépítési feltételek

Az előírásszerű használathoz fontos egyes irányelvek betartása.

Összeszerelés

Az érzékelőt javasolt függőlegesen futó vezetékbe beszerelni a teljes hatékonyság biztosításához. Amennyiben az érzékelőt vízszintesen futó vezetékbe szerelik be, akkor a vízszinteshez képest max. 45°-ben kell beszerelni. Ezáltal megelőzhető a légbuborékok és lerakódások képződése.

Az LDL2xx esetén a mérőcsatornát az áramlási iránnyal párhuzamosan kell beállítani. Az érzékelő házába egy tájolásjelzés van lézerrel gravírozva, és a csővezetékbe való megfelelő tájolást jelzi

Névleges csőméretek / ajánlott adapter

Névleges csőméretek
LDL100

LDL200

LDL201
1" / DN25
E43306

Folyamatadapter
Nem ajánlott Nem ajánlott
1,5" / DN38
E43310
Hegesztett adapter


E43307

Folyamatadapter
Nem ajánlott Nem ajánlott
≥2" / DN50
E33229

Folyamatadapter

E33309
Clamp-adapter
E33213 Tejcső-adapter

E30130

Behegesztett adapter