You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. LDL vezetőképesség-érzékelő
  3. Az IO-Link előnyök

LDL érzékelők: Az IO-Link előnyei

Az IO-Linknek köszönhetően az LDL család a következőket kínálja:

  • Vezetőképesség és hőmérsékletértéke egyetlen vezetéken keresztül
  • Nagy felbontás skálázás nélkül
  • On-the-fly receptmódosítások és készülékbeállítások
  • Aktuális készülékállapot
  • Üzemóra-hisztogram
  • Belső memória a min. és max. vezetőképességi-/hőmérsékletiértékekhez
  • Automatikus készülékcsere

Az IO-Linknek köszönhetően a vezetőképesség felbontása a teljes mérési tartományban állandó (különösen fontos az induktív változat használata esetén). Egy tipikus CIP-folyamat magas vezetőképességű vegyszereket és alacsonyabb vezetőképességű öblítővizet használ. Analóg kimenet esetén a jel nagyobb mérési tartományban kerül skálázásra, ezáltal csökken a kisebb változások felismerésének lehetősége a vezetőképességnél. Ez azt eredményezheti, hogy rejtve maradnak a vegyszermaradványok az öblítővízben vagy a termékben.

Az IO-Link és az analóg jelek felbontásának összehasonlítása

Mérési tartomány

(µS/cm)

PLC analóg bemeneti kártya

(12 bit)

IO-Link *
0...500 1µS/cm 1µS/cm
0...5,000 2µS/cm
0...15,000 4 µS/cm
0...100,000 25 µS/cm
0...500,000 122 µS/cm
0...1000000 244 µS/cm

* Az LDL100 mérési tartománya 15000µS/cm értékre korlátozott.