You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. LDL vezetőképesség-érzékelő
  3. Alkalmazások

LDL érzékelők: Alkalmazások

CIP (Clean-in-Place)

A versenyképesség megőrzése érdekében fontos a termelési leállások minimalizálása a termékbiztonság és -minőség veszélyeztetése nélkül, Felügyelje a tisztítószer koncentrációját, és állapítsa meg, hogy a vegyszerek teljesen kimosásra kerültek-e a vezetékből.

Fáziselválasztás/termékhitelesítés

A közeg zavarosságától függetlenül a vezetőképesség olyan esetekben is alkalmazható, ahol zavarosság-érzékelő nem működik. A vezetőképesség kimutathatja a fáziselválasztást az öblítővíz, a lúgos vagy savas tartalmú CIP-oldatok és a termék között. Csak a közeg vezetőképességében mérhető eltérés szükséges.

(1. tej, 2. öblítés, 3. maró szer, 4. sav)

A közegek vezetőképessége a CIP-rendszerekben megismételhető.

Szivárgás-felügyelet

A hőcserélőben az egyik folyadékot egy másik folyadék melegítésére vagy hűtésére használják. A kondenzátor kivezetésében vagy forróvíz-tartályában felszerelt - vezetőképesség-érzékelő egyszerű megoldást kínál a szivárgások érzékelésére.

Ezáltal biztosítható az is, hogy a folyadékok ne keveredjenek, és hogy növelhető legyen a fűtő-/hűtő folyamat hatékonysága és minősége.

Vízminőség

A tavakból, folyókból vagy vízdarukból származó nyers víz szennyeződéseket tartalmazhat, melyek az ipari gépekben és berendezésekben - különösen a hőcserélőkben, hűtőtornyokban és forróvíz-tartályokban - lerakódásokat és korróziót okozhatnak. Mivel a vezetőképesség a teljes ionkoncentráció mérésén alapul, ideális a demineralizálás felügyeletére. Győződjön meg róla, hogy a folyamat kezdetén rendelkezésre áll a megfelelő vízminőség. Győződjön meg róla, hogy a víz a berendezés egy másik pontján vagy a folyamatban újra felhasználható. Csökkentheti a teljes vízfogyasztását, ha az utolsó öblítési folyamatból származó öblítővizet újra felhasználja a következő tisztítási ciklusban az előöblítés során.

Sótartalom

A só (NaCl) koncentrációja a vízben a vezetőképesség segítségével egyszerűen mérhető. Már 5 sószem mérhető eltérést okoz a vezetőképességben.

Felügyelhetők az ionmaradványok az ivóvíz-sótalanító berendezésekben. A sós víz koncentrációja szintén felügyelhető a víz hűtési teljesítményének (a fagyáspont csökkentése) javításához, és a sóoldatok magas minőségének biztosításához az élelmiszeriparban.