You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

Induktív Kplus-szenzorok 1-es redukciós faktorral - Egy kapcsolási távolság minden fémhez

A legfontosabb információk:

  • Egységes kapcsolási távolsággal minden fém biztos érzékelése.
  • Kompakt méretüknél fogva szűk helyen is alkalmazhatók.
  • A mágnesesség-biztos szenzortechnológiának köszönhetően nincsenek hibás kapcsolások.
  • Univerzálisan alkalmazható a nagy hőmérséklet-tartományának köszönhetően.
  • Magas védettségnek köszönhetően zavarmentes.
  • Most már kiváló minőségű rozsdamentes acél kivitelben is.

Konstans kapcsolási távolság minden fémhez - ezzel a tulajdonsággal rendelkeznek az új induktív Kplus-szenzorok, melyeket az ifm electronic kifejezetten a gyárautomatizáláshoz fejlesztett.

Az egységes kapcsolási távolsággal a szenzorok minden fém biztos érzékelését kínálják. Kompakt méretüknél fogva az eszközök szűk helyen is alkalmazhatók. Ezenkívül az új mágnesesség-biztos szenzortechnológiának köszönhetően hibás kapcsolások sem fordulnak elő.

Állandó korrekciós faktor még alumíniumnál is.
Az új Kplus-szenzorok kiválóan alkalmasak alumínium érzékelésére. A hagyományos szenzorok különböző fémfajtáknál csökkentik a kapcsolási távolságot. Az ifm újdonsága minden más fémfajtánál is ugyanolyan kapcsolási távolsággal rendelkezik. Ehhez a gyorsan változó kapcsolási távolságokat a magas kapcsolási frekvenciával pontosan felügyelik.

Optimális a legkülönfélébb alkalmazási területeken is.
Ezen túl a jól terhelhető nagyteljesítményű modellek az új szenzortecnológiának köszönhetően érzéketlenek a mágneses mezőkkel szemben. Még közvetlenül az elektromos fékek mellett is megbízhatóan működnek. A nagy, -40...85 °C hőmérséklettartomány univerzális alkalmazást tesz lehetővé, és a magas, IP 68 / IP 69K védettség garantálja a tartós megbízhatóságot. Az ellenállóképes rozsdamentes acél hüvelynek köszönhetően alkalmazható olaj- és hűtő kenőanyag környezetben. Röviden szólva, erre az új induktív szenzorra már régóta várt a gyárautomatizálás.

Termék információk: induktív érzékelők - Kplus

Induktív érzékelők – termékcsoport

Ipari környezetben az induktív érzékelők manapság megkerülhetetlenek. A mechanikus kapcsolókkal szemben szinte ideális előfeltételekkel bírnak: érintés nélküli, kopásmentes munkavégzést, valamint magas kapcsolási frekvenciákat és kapcsolási pontosságokat. Ezen kívül érzéketlenek vibrációval, porral és nedvességgel szemben. Az induktív érzékelők érintés nélkül képesek minden fém érzékelésére.