• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. IO-Link előnyök
  2. Termékválasztás
  3. IO-Link-Master SolutionBlock

IO-Link-Master SolutionBlock

Üdvözöljük az ipari automatizálás jövőjében

A modern ipar egyre növekvő kihívásokkal néz szembe: Erős, rugalmas és ugyanakkor kompatibilis megoldásokra van szükség, amelyek mind az OT-, mind az IT-szinteken zökkenőmentesen integrálhatók. Az ifm új IO-Link master SolutionBlock-ja innovatív technológiával és számos, kifejezetten az Ipar 4.0 kihívásaihoz kifejlesztett funkcióval teljesíti ezeket a követelményeket.

A SolutionBlock részletesen

A SolutionBlock termékelőnyei

Multiprotokoll PROFINET és EtherNet/IP eszközökhöz

Az integrált multiprotokoll-támogatás jelentősen csökkenti a cikkek sokféleségét ügyfeleink számára. A PROFINET és EtherNet/IP kompatibilitásnak köszönhetően egyetlen IO-Link master használható különböző hálózatokban, ami csökkenti a tárolási költségeket és az összetettséget. Ez a sokoldalúság ideális a rugalmas és méretezhető megoldásokat kereső vállalatok számára.

Integrált OPC UA szerver

A beépített OPC UA szerver biztosítja a zökkenőmentes integrációt a meglévő IoT-adatstruktúrákba. Ez a nyílt és gyártófüggetlen kommunikációs platform lehetővé teszi a szabványosított adatcserét a különböző készülékek és rendszerek között. Ez növeli a folyamatok átláthatóságát, és megteremti a megelőző karbantartás és az adatalapú döntések alapját.

IODD-interpreter

Az IODD-interpreter lehetővé teszi az érzékelőadatok automatikus értékelését és fordítását. Az olyan folyamatértékek, mint a hőmérséklet vagy az átfolyás nem nyers adatokként, hanem érthető egységekben, például °C vagy m³/h alakban kerülnek kiadásra. Ez a funkció időt takarít meg az integráció során, és megkönnyíti az adatok elemzését.

Daisy Chain funkcionalitás

A szabványosított M12-es csatlakozási technika egyszerű Daisy Chain csatlakozást tesz lehetővé a feszültségellátáshoz, a terepi buszhoz és az IIoT-kommunikációhoz. Ez kevesebb kábelezési költséget, egyszerűbb integrációt és jelentős költségmegtakarítást jelent. Ez a funkció döntő előnyt jelent, különösen a kiterjedt rendszereknél vagy a szűkös helyekkel rendelkező területeken.

Biztonság az OPC UA, MQTT(s) és HTTP(s) esetében

Az OPC UA, az MQTT és a JSON formátumú REST API támogatásával az IO-Link master rugalmas kommunikációs lehetőségeket kínál a modern IIoT-alkalmazások számára.

Míg az OPC UA és az MQTT TCP/IP alapú, addig a REST API HTTP-n keresztül teszi lehetővé az adatcserét. A JSON szabványosított adatformátumként szolgál az információk strukturált továbbítására.

Ezenkívül az IO-Link master támogatja az OPC UA, az MQTT és a HTTP protokollokat, ami biztonságos adatátvitelt tesz lehetővé. Ezek a protokollok biztosítják az adatok titkosítását és védelmét az illetéktelen hozzáféréssel szemben – ami döntő előny az egyre inkább hálózatba kapcsolt és biztonságtudatos ipari környezetben. Az IO-Link master így a legmagasabb biztonsági szinten kapcsolja össze az IT- és OT-világokat.

Adatcsökkentés a moneo-val

Sok érzékelő nagy mennyiségű adatot szolgáltat, amelyre nincs mindig szükség. A Moneo integrációjával elvégezhető ezen adatok előfeldolgozása és csökkentése. Ez csökkenti a hálózatok és az IT-rendszerek terhelését, és biztosítja a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb kihasználását.

Network Time Protocol (NTP)

A Network Time Protocol (NTP) integrálásával a hálózatban lévő készülékek szinkronizálása milliszekundum pontossággal garantált. Ez különösen fontos az időkritikus alkalmazásokban, ahol elengedhetetlen az összes rendszerkomponens pontos koordinációja.

A rendszer áttekintése

Példa: ifm SolutionBlock Y-útvonal

Rendszercsatlakozás

Termékösszehasonlítás: IO-Link master és SolutionBlock

AL13 AL15 – SolutionBlock AL14
Daisy Chain funkcionalitás
Terepi buszhoz
Daisy Chain funkcionalitás
A feszültségellátáshoz, terepi buszhoz és az IIoT kommunikációhoz.
Daisy Chain funkcionalitás
Terepi buszhoz és a feszültségellátáshoz
Power
M12 A-code 3,9 A (US)
Power
M12 L-code 16 A (US), 16 A (UA)
Power
M12 L-code 16 A (US), 16 A (UA)


Terepi busz
AL130x: PROFINET
AL132x: EtherNet/IP
AL133x: EtherCat
AL134x: Modbus TCP
AL135x: IIoT
AL137x: POWERLINK


Terepi busz
AL159x: Multiprotokoll
PROFINET és EtherNet/IP eszközökhöz


Terepi busz
AL140x: PROFINET
AL142x: EtherNet/IP
AL143x: EtherCat
Kimeneti teljesítmény
300 mA
Kimeneti teljesítmény
4A
Kimeneti teljesítmény
2A
Be-/kimenetek
16 konfigurálható, 16 digitális bemenet, 8 digitális kimenet
Be-/kimenetek
16 konfigurálható, 12 digitális
Be-/kimenetek
16 konfigurálható, 12 digitális be-/kimenet
OPC UA Server OPC UA Server
Megkönnyíti az IIoT-adatstruktúrákba való integrációt
OPC UA Server
MQTT/JSON
Emellett csak a HTTP-ket támogatja
MQTT/JSON
HTTP/MQTT is a biztonságos adatátvitelhez
MQTT/JSON
TLS titkosítás TLS titkosítás
Biztonságos titkosított adatátvitelhez
TLS titkosítás
IODD-interpreter IODD-interpreter
Különböző IODD-k feldolgozása az érzékelőadatok érthető információvá alakítása érdekében
IODD-interpreter
Adatcsökkentés a moneo-val Adatcsökkentés
a moneo segítségével

Az adatmennyiség és a hálózati terhelés optimalizálása
Adatcsökkentés a moneo-val
NTP-támogatás NTP-támogatás
Milliszekundumos pontosságú időszinkronizálás az időkritikus alkalmazásokhoz
NTP-támogatás
Tovább az AL13XX-hez ➜

Tovább az AL1590-hez (Coolant) ➜

Tovább az AL1591-hez (Food) ➜

Tovább az AL14XX-hez ➜

GYIK a SolutionBlockról