1. Főoldal
  2. IO-Link
  3. Kapcsolat

IO-Link kapcsolat

Személyes tanácsadás az IO-Linkhez.

Szívesen tájékoztatjuk Önt személyesen is. Kérje személyre szabott tanácsadásunkat, és tudjon meg többet az IO-Link előnyeiről és alkalmazási lehetőségeiről, hogy a hatékonyan legyen a hasznára.

Kérem, adjon meg néhány adatot, és mi visszahívjuk Önt.
Vagy hívjon minket közvetlenül az ingyenesen hívható számunkon: +36-96 / 518-397.

Aktuális újdonságok az ifm háza táján

Örülünk, hogy kapcsolatba kíván lépni velünk. Tudjuk, hogy fontos az Ön számára személyes adatainak gondos kezelése. Ezért köszönjük bizalmát és biztosítjuk Önt arról, hogy az ifm-vállalatcsoport gondosan jár el az Ön adataival. A hírlevélhez való hozzájárulása bármikor visszavonható e-mailben az info.hu@ifm.com címen, vagy a „kapcsolat” menüpontban megadott elérhetőségekre bármelyikére küldött üzenetben. A hírlevél az adatvédelmi politikánknak megfelelően kerül elküldésre az ifm cégcsoport itt bemutatott és hasonló termékeinek és szolgáltatásainak bemutatására.

Adatbiztonság

Adatvédelmi szabályzatunkat itt megtalálja.