1. Főoldal
  2. IO-Link

A pont-pont kommunikáció

Magával ragadó IO-Link

A bináris kapcsolók korábban általában egyszerű kapcsolási jelekre vagy analóg értékekre korlátozódtak. Ma az intelligens érzékelőktől érkező adatok a következő ipari forradalom alapját jelentik. Érzékelők, melyek az IO-Link kulcstechnológiával minden információt kihúznak berendezéséből és gépéből.

A vezető érzékelő-, aktuátor- és vezérléstechnika gyártók kifejlesztették az IO-Linket. Közösen alkottak egy egységesített és terepibusz-független interfészt az automatizálás számára, amely a felhasználó számára egy pont – pont kapcsolatot kínál megspórolva a címzési többletmunkát.

Használja ki a magával ragadó IO-Link technológiát, lépjen velünk kapcsolatba, és maradjon termékeny és versenyképes a holnap gyártási folyamataihoz.

IO-Link előnyei

Az ifm IO-Link szenzoraival a felhasználó teljesen új lehetőségekhez jut. Például ciklikus és aciklikus adatok átvitele, valamint kétirányú üzenetküldés is megvalósítható. Ezeken túl az IO-Link további jelentős előnyöket kínál.

IO-Link termékprogram

Az IO-Link rendszer egy IO-Link masterből és egy vagy több IO-Link eszközből áll.

Az IO-Link egy gyártótól független pont-pont kommunikációs rendszer szenzorok és aktuátorok egy automatizálási rendszerre kötéséhez.

Most az új IO-Link katalógus ingyenesen letölthető!

IO-Link - we connect you!

Tulajdonságok, előnyök, alkalmazási példák, szenzorok és rendszerkomponensek: Ez a kompakt katalógus megmutatja, mit kell tudni az IO-Linkről. Töltse le egyszerűen PDF formátumban, és használja az IO-Link előnyeit!

Használja hiánytalanul a szenzoradatokat

Az ifm Y-út megmutatja, hogyan profitálhat a szenzorai komplett teljesítőképességéből.