- IO-Link modul
- Technika
- Digitális bemeneti szűrők
Digitális bemeneti szűrők
Elérhető a Standard Line modulokon.
A bemeneti jelek különböző szűrőkön keresztül módosíthatók, mielőtt továbbításra kerülnének az IO-Linken keresztül. A következő szűrők állnak rendelkezésre, és ebben a sorrendben kerülnek alkalmazásra a bemeneti jelre:
- Bemeneti érintkezőtű
- Pergésmentesítő szűrő
- Megtartás funkció
- Inverter funkció
- Folyamatadat-bemenet

Ezen szűrők mindegyike külön konfigurálható az IO-Linken keresztül.
Pergésmentesítő szűrő
- Az eszköz a legalább 1,5 ms hosszú jeleket ismeri fel. A rövidebb jelek nem kerülnek érzékelésre.
- A bemeneti pergésmentesítő szűrő eltávolítja azon zavarjeleket, melyeket a mechanikus kapcsolók idéznek elő. A szűrő a bemeneti jeleket késleltetéssel (pergésmentesítési idő) teszi elérhetővé a szűrőkimenetnél. A beállított pergésmentesítési időnél rövidebb jeleket a szűrő ignorálja.
Megtartás funkció
- Ez a szűrő meghosszabbítja a rövid bemeneti impulzusokat. A szűrő a következő paraméterekkel konfigurálható
- Megtartási idő: Az impulzusidőtartam, melyre a rövid impulzusokat meg kell hosszabbítani
- Azon impulzusok, melyek a megtartási időnél tovább állnak fenn, nem kerülnek meghosszabbításra
- Megtartási állapot: Meghosszabbítandó bemeneti küszöb (HIGH vagy LOW)
Inverter funkció
- Ez a funkció invertálja a bemenő jel logikáját