You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States

Az IO-Link master bővítése plusz be- és kimenetekkel

Az ifm új, terepi alkalmazásra megfelelő IO-Link mastereivel egyszerűen és hatékonyan lehetővé válik az IO-Link információk begyűjtése az Ön standard vezérlés-architektúráján keresztül - például ProfiNet vagy Ethernet IP segítségével - az Ön PLC-jében. Ezeket az IO-Link mastereket beépítheti közvetlenül a gépbe, plusz védelem vagy kapcsolószekrény nélkül. Ez a bemenetek és kimenetek rugalmas szerelését teszi lehetővé az Ön gépeiben, valamint azok egyszerű integrálását az Ön folyamataiba.

Így nem csak intelligens érzékelő-információkat kaphat az IO-Link érzékelőktől, de digitális standard jelek is rendelkezésére állnak a pozíciójelzőktől a további kiértékelés és folyamatvezérlés céljából. Ezzel egyidejűleg az IO-Link masteren keresztül vezérelheti a decentrális aktuátorokat, mint például a szelepeket, elektromágneseket vagy meghajtásokat.

Az elérhető be- és kimenetek száma játszi könnyedséggel bővíthető. Ehhez mindössze az ifm IO-Link be- és kimeneti modulját kell a terepi alkalmazásra szolgáló IO-Link masterhez csatlakoztatni.

Az Ön előnye:

  • Digitális érzékelőjelek decentrális begyűjtése az IO-Linken keresztül
  • Robusztus műanyag ház
  • Az első terepibusz-modul élelmiszeripari alkalmazáshoz
  • Nagy telepítési sűrűség - 20 bemenet a 16 bemenet helyett
  • Bináris jelek szűrése vagy előfeldolgozása nehéz alkalmazásokhoz