Adatkommunikáció a mastertől a kimeneti modulhoz
A PLC mindegyik kimeneti modul bármelyik kimenetét meg tudja vezérelni, mely össze van kötve az IO-Link masterrel. A master 4 byte-nyi ciklikus adatot küld. A kimenet akkor kapcsol, ha a folyamatadatok megfelelő bitje "1".
Válasz a kimeneti modultól a masternek:
Ilyen módon a PLC mindegyik modultól olvasni tudja az állapotinformációkat. A 4-es byte-ban a modul a feszültséghiányt, a rövidzárlatot és a modul általános állapotát tudja felismerni.
Amennyiben az egyik oldal összes árama túl nagy, akkor a készülék a túlterhelt oldalt lekapcsolja, és zárolja ezt az oldalt. Az ezen az oldalon levő kimenetek újbóli engedélyezésének 3 módja van:
"A" módszer:
"B" módszer:
"C" módszer:
A rövidzárlat forrásának megszüntetése után a felhasználó IO-Link parancsokat küldhet, melyek a bal és a jobb oldal lekapcsolását visszaállítják:
Feszültséghiány esetén a bal vagy a jobb oldalon az UVL- vagy az UVR-bit jelzi ezt a hibát.
A 6-os byte "Állapot"-információi a folyamatadat-csatorna [Eszközállapot] változójának másolata:
(0) Eszköz rendben
(1) Karbantartás szükséges
(2) Specifikáción kívül
(3) Működésellenőrzés
(4) Kiesés