Az új IO-Link specifikációnak megfelelően a feszültségellátás galvanikusan elválasztásra kerül az IO-Link mastertől.
Az Aux 1 (kék) és az Aux 2 (zöld) feszültségek galvanikusan vannak egymástól elválasztva.
Aux-Power
kimenet
A kimenetek galvanikus leválasztása miatt ezek külön lekapcsolhatók a fölérendelt forrásról, a többi kimenet lekapcsolása vagy az IO-Link kommunikáció összeomlása nélkül.
Aux-Power
kimenet
Teljesítménykorlátozás a kimeneti modulokban
Minden egyes kimenet kimeneti árama helyett a tápfeszültség árama kerül felügyeletre és korlátozásra.
Tápfeszültségenként 1,8 A kapcsolható.
A felhasználó változatosan terhelheti a kimeneteket.