You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. IO-Link
  3. GYIK az IO-Linkről
  4. IO-Link szójegyzék

IO-Link szójegyzék

Aktuátor

Eszköz az elektromos jelek mozgási energiává alakításához.
 

Aciklikus adatok

Olyan adatok, melyek a vezérlésről csak utasítás alapján kerülnek továbbításra (pl.:paraméteradatok, diagnosztikai adatok).
 

COM1-3

IO-Link adatátviteli sebességek
 

Eszköz

Eszköz lehet szenzor, aktuátor vagy hibrid eszköz. Ez egy passzív résztvevő és csak a master kérdésére ad választ.
 

DI

Digital Input (digitális bemenet)
 

DO

Digital Output (digitális kimenet)
 

DTM

Device Type Manager (gyártóspecifikus meghajtó)
 

Esemény

Eseményként az eszköz a masternek egy nem megfelelő működési állapotot jelenthet. Ez egy bit átállításával történik az interfészben. A master ezt az eseményt egy klasszikus hibakóddal olvassa.
 

FDT

Field Device Tool (pl.: ifm konténer)
 

GSD-fájl

Geräte-Stamm-Datei - Eszközleíró fájl, amely a terepi buszra történő csatlakozáshoz szükséges interfészt írja le. GSD állományok fájlként állnak rendelkezésre, és az eszköz gyártója bocsátja ki.
 

HMI

Az automatizálási rendszer kezelő- és felügyelő eszköze (Human Machine Interface).
 

Hub

A gatewayekkel ellentétben a hubok biztosítják a kapcsolatot az azonos interfészek között, ismertek az USB-hubok.
 

Hibrid eszköz

Olyant kombinált eszköz, mely szenzor- és aktuátor funkciókat is egyesít.
 

IEC 61131-9

Az IEC 61131 nemzetközi szabvány a programozható logikai vezérlések alapjait foglalja magában. A 9. rész az IO-Linket írja le a Single-drop digital communication interface for small sensors and actuators (SDCI) megnevezés alatt.
 

IODD

Az eszközök elektronikus leírása (IO Device Description).
 

IO-Link eszköz

Terepi eszköz, melyet egy IO-Link master felügyel és vezérel.
 

IO-Link master

A kapcsolat egy magasabb szintű terepi busz és az IO-Link eszközök között. Az IO-Link master felügyeli és vezérli az IO-Link eszközöket.
 

MES

Manufacturing Execution System (MES) alatt egy komplex termelés végrehajtási rendszer folyamatközeli operációs szintjét értjük. Szinonímaként használjuk a termelésirányítási rendszer elnevezést. A MES a hasonlóan hatékony termeléstervezési rendszerekkel, az ún. ERP (Enterprise Ressource Planning) rendszerekkel ellentétben a folyamat-automtizálás elosztott rendszereire történő közvetlen csatlakozással tűnik ki, és lehetővé teszi a gyártás valós idejű vezetését, irányítását, vezérlését vagy ellenőrzését. Ehhez tartozik a klasszikus adatgyűjtés és előkészítés, pl. a gyártási adatgyűjtés (BDE), gépi adatgyűjtés (MDE) és személyi adatgyűjtés, de minden más folyamat is, melyek időben befolyásolják a gyártási-/termelési folyamatokat.
 

Port

A port egy IO-Link kommunikációs csatorna.
 

Paraméterező szerver

Az 1.1. IO-Link specifikációnak megfelelő IO-Link master paraméterező szerverként működhet az IO-Link eszközökhöz.
 

Pont-pont kapcsolat

A pont-pont kapcsolat egy közvetlen kapcsolat két pont, hely vagy eszköz között.
 

Szenzor

Az eszköz érzékeli és elektromos mennyiségekké alakítja át a fizikai értékeket.
 

PLC

A PLC egy ipari számítógép, melyet gépek vagy berendezések vezérlésére és szabályozására használnak és digitális alapon programoznak. A felhasználó a PLC-t a berendezés-igényeknek megfelelően programozza. A periférikus jelek be-/kimeneti modulokon vagy terepi busz mastereken és decentrális terepi busz slave-eken keresztül kerülnek beolvasásra ill. kiadásra.
 

SIO

Standard Input Output Modus: Hagyományos digitális eszközök csatlakozása IO-Link master portokra.
 

Slave

Buszrész, mely nem kommunikál önállóan, hanem kizárólag a master kérdéseire válaszol.
 

Konvertálási idő

A konvertálási idő annak az időnek az összege, melyre az A/D átalakítónak szüksége van a mérési értékek érzékeléséhez, valamint a mérési értékek modulon történő feldolgozásához (diagnosztika, vezetékszakadás-ellenőrzés).
 

Ciklikus adatok

Olyan adatok, melyek a vezérlésről automatikusan és rendszeresen továbbításra kerülnek (folyamatadatok, értékstátusz)
 

Ciklusidő

A vezérlés tekintetében a ciklusidő a program végrehajtását jelenti a bemenetek beolvasásától a kimenetek átváltásáig. A kommunikációs rendszerekben a ciklusidő írja le azt az időt, míg minden adat minden résztvevővel kicserélődik, és a ciklus újrakezdődik.