1. Főoldal
  2. Műszaki megoldások
  3. io-kulcs

Teljesen mindegy, hogy hol.
Teljesen mindegy, hogy mit.
Egyszerűen mérjen.

Smart Monitoring. Kábelek és korlátok nélkül.

Jelenleg nagyon körülményes és drága a kicsi vagy decentrális alkalmazásokból érkező érzékelőadatok központi felügyelete. A magas kezdeti befektetések a szükséges infrastruktúrába vagy a költséges huzalozás általában nem teszik sem vonzóvá, sem pedig megtérülővé az ilyen elképzeléseket. Ez most az io-kulccsal azonnal megváltozik!

A trükk: Az io-kulcs a csatlakoztatott érzékelők adatait mobiltelefonos hálózaton (NB-IoT vagy 2G-hálózat) keresztül továbbítja egy titkosított felhőbe, ahol azok a felhasználó számára egy online felületen bármikor és bárhonnan rendelkezésére állnak. A kihelyezett érzékelőkhöz vezető hosszú, drága és hibára hajlamos kábelvezetékek immár a múlt, mint ahogy a túldimenzionált, költséges infrastruktúra kevés érzékelő alkalmazása esetén is.

Ilyen egyszerű lehet a decentrális folyamatok és berendezések felügyelete.

Az io-kulcs részletei

Az io-kulcs részletei: egyszerű, kényelmes, hatékony


Egyszerű: Takarítson meg pénzt és időt a telepítés során
Az io-kulcs segítségével az első pillanattól kezdve a folyamat- és berendezésfelügyelet egyszerű, ám hatékony formája mellett dönt. Áramellátás és GSM-hálózat elérhetősége – mindössze ennyire van szüksége az io-kulcsnak, hogy továbbíthassa a csatlakoztatott IO-Link érzékelőkből érkező adatokat a felhőbe. Így már nincs szükség a vállalati hálózatba vagy egy vezérlésbe való körülményes csatlakoztatáshoz.

Kényelmes: Riasztás funkció e-mail és SMS útján, automatikus jelentések
Az áttekinthető online felületen a felhasználó pár egérkattintással beállíthatja a csatlakoztatott érzékelők határértékeit. Amint ezek túllépésre kerülnek vagy az értékek a beállított küszöb alá csökkennek, a felhasználó e-mail-ben vagy SMS-ben riasztást kap. Ezen kívül minden adat automatizált úton jelentés formájában összefoglalható és exportálható.

Nagy teljesítményű: robusztus ház, sokoldalú érzékelő-kiválasztás
Akár poros környezetben, akár a szabadban: Az io-kulcs az IP65-szintű védelmi osztálynak köszönhetően minden alkalmazási helyzetre fel van vértezve. A két érzékelő-csatlakozónak köszönhetően számos felügyeleti szcenárió valósítható meg. Az ifm e célból számos IO-Link érzékelőt kínál.

Áttekintés:

Áttekintés: Az io-kulcs előnyei

 

  • Plug & Play felügyelet: Érzékelő-alapú berendezés-felügyelet hálózat-tervezés és huzalozás nélkül
  • Egyszerű üzembe helyezés: Csatlakoztassa az io-kulcsot az áramellátáshoz, az érzékelő(ket) csatlakoztassa az io-kulcshoz, és regisztráljon az ifm-felhőbe. Kész! Már meg is kezdheti az érzékelőadatok kiolvasását.
  • Nagyfokú rugalmasság: Szabadon megválasztható szerelési hely – az IP65 védelmi osztálynak köszönhetően kültérben is. Szabadon választható típus az IO-Link érzékelők széles választékából minden alkalmazási helyzethez
  • Hatékony: Alacsony költségek a más ipari felhő-alapú megoldásokkal szemben

Az io-kulcs a gyakorlatban: Alkalmazási példák


Régi gépek felügyelete rádióhullámos átjárón keresztül.
Eddig rendszerint közvetlenül a PLC-vel kötötték össze az IO-Link érzékelőt. Mivel ez viszont csak a kapcsolójeleket dolgozza fel, a folyamatinformációk mintegy 95%-a elveszett. Az io-kulcs segítségével ezek a digitális információk mostantól közvetlenül a folyamatból továbbíthatók a felhőbe, majd felhasználhatók a gép pontosabb elemzéséhez.

Nyomásfelügyelet a szivattyúállomásokon
Az io-kulcs segítségével bármikor ellenőrizhető a rögzített vagy a mobilis szivattyúállomások előírásszerű funkciója. Az előírt értéktől való eltéréseket a riasztás funkció azonnal jelenti, így a kezelő gyorsan reagálhat és visszaállíthatja a kívánt szivattyúteljesítményt.

Töltésszint-mérés tartályoknál
A takarmánysilók, a tartályok a nyomtatótintához vagy a beton adalékaihoz egy közös tulajdonsággal bírnak: Mindegyiket fel kell tölteni, mielőtt teljesen kiürülnének. A szállítók, akik tartályaikat az ügyfélnél felszerelik az io-kulccsal, garantálni tudják a megbízható, megszakításmentes termékellátást. Amint a töltésszint elérte a meghatározott szintet, a logisztika automatikusan megindíthatja az újratöltési folyamatot. Igazi plusz a szolgáltatások minőségében!

Prediktív karbantartás a távolabbi gépeknél
A decentrális hűtőházakban vagy raktárakban levő ventilátorok ugyanúgy felügyelhetők az io-kulcs segítségével, mint a távol eső motorok vagy szivattyúk, például az automatizált mezőgazdaságban. A csapágykárokat, egyenetlen járást és a hamarosan bekövetkező gépkár hasonló jeleit a rezgésérzékelő képes érzékelni, és az io-kulcs segítségével jelenteni a központi felületen. Így a fontos munkafolyamatokat nem kell váratlanul megszakítani, és a termékminőség is megőrizhető az állandó tárolási feltételeknek köszönhetően.

Az io-kulcs aktiválása

Adatmodell és felhő-szolgáltatás megrendelése az AIK001/AIK050 ifm io-kulcshoz
 

Adattarifák

PDF-állomány letöltése és űrlap kitöltése


Kérjük, győződjön meg róla, hogy telepítette az Adobe Acrobat Reader vagy az Acrobat aktuális verzióját, és aktiválja a bővítményt böngészőjében! Amennyiben a PDF mégsem jeleníthető meg (például táblagépen vagy okostelefonon), kérjük, használja a letöltési lehetőséget.

Kapcsolat
További kérdése van az io-kulccsal kapcsolatban? Szívesen állunk rendelkezésére!

Összes elérhetőség