You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States

Multicode Reader - kompakt többfunkciós eszköz

1D-, 2D-kódok és szövegek elforgatás helyzetétől független azonosítása.

Nagyfokú olvasási biztonság:
A megvilágítási idő automatikus beállítása, és alkalmazkodás a problémás felületekhez a szegmentált megvilágítással.

Az érzékelőbe épített intelligencia:
Programozható kimenetek; Az integrált kiértékelésnek köszönhetően csökken az adatátvitel.

Rugalmas csatlakozás:
RS-232-, Ethernet-, TCP/IP- és EtherNet/IP-interfész.

Gyors a folyamatban:
7 m/s objektum sebesség.

Minden egy házban:
Megvilágítás, optika, kiértékelés és interfészek egy ipari alkalmazásra alkalmas házban.

Egyszerű kezelés:
A rendszer néhány percen belül – PC szoftverrel vagy közvetlenül a szenzoron – konfigurálható és használatra kész.

Nagy teljesítményű azonosítás.
A Multicode Reader a kódok számától és helyzetétől függetlenül automatikusan dekódolja az 1D- és 2D-kódokat. Az új változat szövegfelismerő feladatokat (OCR) is ellát, például termékfelismerést típusszám vagy szériaszám alapján. Már az olyan adatok, mint a lejárati dátum vagy a gyártási dátum is közvetlenül "leolvashatók".

További funkciói a kódpozíció kiadása folyamatinterfészen keresztül, teljes minőségparaméterek beállítása, egyedi megvilágítás beállítása a csoport minden egyes konfigurációjához, beépített hiba memória és a jelszóval védett hozzáférés.

A Multicode Reader professzionális szoftverével a Data-Matrix kód magas fokú olvasási biztonsága most még jobb lett. Kimagasló ár / teljesítmény arány: A Multicode Reader magas funkcionalitással és teljesítménnyel rendelkezik egy érzékelő áráért.

Optimális megvilágítás
A megvilágítás automatikus beállítása mellett lehetőség van manuális állításra is. Így a négy megvilágító elem manuálisan ki- és bekapcsolható. Ezzel erősen fényvisszaverő fémes felületek esetében is optimális eredmény érhető el.

Az ifm Multicode Reader sokféle 2D és 1D kódot felismer. Ráadásul a szabványos 2D kód különböző módon felvihető: papírra nyomtatva, lézergravírozással vagy fémfelületbe prégelve.

A kompakt eszköz a hozzátartozó szerelőkészlettel telepíthető, és a folyamatinterfészen keresztül a vezérléshez (PLC) csatlakoztatható. A paraméterezés Ethernet kábelen keresztül egy szokványos PC-vel elvégezhető.

Egy a sok példa közül: A Multicode Reader a Datamatrix kód alapján szállítószalagon azonosítja a steril csomagolású vattapamacsokat elhaladás közben.

O2I az alkalmazásban

Az ifm Multicode Reader-t az iparban igen széles körben használják. Különböző területeken biztosítja a termékkövetést, termelésirányítást vagy akár a termékazonosítást: autó- élelmiszer- és elektronikai iparban, anyagmozgatásban vagy szerszám- és nyomtató gépekben. Ehhez a szabványos RS232, Ethernet TCP/IP és EtherNet/IP folyamatinterfészek gyors és egyszerű integrációt biztosítanak az ipari vezérléstechnikába.