Ha az induktív közelítésérzékelő tekercsére (1) feszültséget kapcsolunk, az elektromágneses mezőt (2) generál az érzékelőfelület körül. Ha egy fémes tárgy (3) kerül a mezőbe, a fémben (4) örvényáramok keletkeznek, melyek gyengítik a mágneses mezőt. Amint ez megtörténik, a fém felismerésre kerül.
Előnyök és alkalmazások:
Egyenáram folyik át az érzékelő tekercsén, és ott elektromágneses mezőt generál. Ez a tekercsáram magas frekvencián pulzál (be- és kikapcsol), így az elektromágneses mező előre látható módon épül fel és szűnik meg. Ha fémes tárgy közelít az érzékelőhöz, megváltozik a lecsengési viselkedés , és az érzékelőkimenet kapcsol.
(1) érzékelőkimenet
(2) indukált feszültség
(3) fémes tárgy
(4) lecsengési viselkedés
(5) időablak a kiértékeléshez
Előnyök és alkalmazások: