Kivitel | Tulajdonságok | Élelmiszeripari és higiéniás területek | Szerszámgép | Acél- és autógyártás | ATEX-engedélyezés | IO-Linkes változatok | Változatok a szűk helyekre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IxT | Üzemi hőmérséklet 100 C-ig | ||||||
IxC | Ellenáll a hűtő- és kenőanyagnak | ||||||
IxR | Tapadásmentes bevonat | ||||||
Ix5xxA | 4 Joule ütésállóság |
Higiéniás alkalmazásokhoz megfelelő készülékház magas tőmítettséggel és hőmérsékletállósággal
Az élelmiszeriparban a gyors hőmérséklet-változások mellett a napi tisztítás során jelen lévő agresszív közegek is igénybe veszik a ház anyagát.
A teljesen fémből készült érzékelők strapabíró anyaga ezzel szemben korrózióálló, és lehetővé teszi az érzékelők használatát extrém körülmények között is. A kiváló minőségű, IP65 - IP69K védettségű rozsdamentes acél készülékház a tisztítószerek és a nedvesség melletti tartós használathoz. Az I*T-sorozatnál a hőmérséklet-változások vagy az akár 100 C-os hőmérséklet sincs befolyással a végállások megbízható érzékelésére.
Kivitel Menet |
Szerkezeti hossz [mm] | Kapcsolási távolság [mm] / beépítési mód |
Rendelési szám |
---|---|---|---|
M12 x 1 | 45 | 5 qb | IFT259 |
M12 x 1 | 45 | 6 nb | IFT260 |
M18 x 1 | 45 | 10 qb | IGT261 |
M18 x 1 | 45 | 12 nb | IGT262 |
M30 x 1,5 | 50 | 18 qb | IIT245 |
M30 x 1,5 | 65 | 25 nb | IIT246 |
Beépítési mód - magyarázat
qb = kvázi síkba építhető
nb = nem síkba építhető
Speciális tervezésű tömítési koncepció a hűtő- és kenőanyagban való biztonságos alkalmazáshoz
Az olajak és hűtő-kenőanyagok nagy hatással vannak a szerszámgépekbe beépített gépalkatrészekre A szokványos érzékelők sok alkalmazásnál nem elegendőek. Speciálisan ehhez az iparághoz tervezték az I*C-sorozatot. A menetes cső és a homlokfelület is kiváló minőségű rozsdamentes acélból (V4A / 316L) készült. Az érzékelők ezen tömítési koncepciója, a megfelelő ecolink dugaszoló csatlakozóval kombinálva, garantálja a karbantartásmentes alkalmazást pl. olyan szerszámgépekben vagy berendezésekben, ahol az érzékelők a hűtő- és kenőanyagok tartós hatásának vannak kitéve.
Optimálisan felkészítve a hegesztési alkalmazásokhoz
Az acélszerkezet-gyártásban vagy az autóiparban a hegesztési cseppek terhelik meg az aktív felületeket és a menetes hüvelyt. A tapadásgátló bevonattal rendelkező, teljes fémes kialakítás és a robusztus aktív felület ebben az esetben ideális megoldást jelent a biztonságos üzemhez.
Ezen túlmenően a robusztus nemesacél kialakítás optimális védelmet nyújt a forgácsoló megmunkálás során keletkező abrazív hatású elemekkel szemben. A rugalmas, nagy teljesítményű modellek az új érzékelő-technológiának köszönhetően érzéketlenek a mágneses mezőkkel szemben is. Még közvetlenül az elektromos fékek mellett is megbízhatóan működnek.
Számos nemzetközi tanúsítvány engedélyezi a poros vagy gázos robbanásveszélyes környezetekben való alkalmazást is. A 3G/3D vagy a 2D kategóriákba tartozó érzékelők közvetlenül a berendezés vezérléséhez csatlakoztathatók. Ezen készülékek házai és házrészei, valamint az EVCxxA sorozat dugaszoló csatlakozói 4 J ütési energiával kerültek tesztelésre.
Kivitel Menet |
Szerkezeti hossz [mm] | Kapcsolási távolság [mm] / beépítési mód |
Rendelési szám |
---|---|---|---|
M12 x 1 | 60 | 3 b | IF503A |
M12 x 1 | 60 | 3 b | IF504A |
M12 x 1 | 70 | 6 nb | IF505A |
M18 x 1 | 70 | 5 b | IG510A |
M18 x 1 | 70 | 12 nb | IG511A |
M18 x 1 | 70 | 5 b | IG512A |
M30 x 1,5 | 70 | 10 b | II502A |
M30 x 1,5 | 70 | 25 nb | II503A |
Beépítési mód - magyarázat
b = síkba építhető
nb = nem síkba építhető
Biztonságos távolságmérés mm-es pontossággal IO-Linkkel
A mérőérzékelőknek köszönhetően a csillapítólemeztől való távolság folyamatosan lekérdezhető. A mechanikus távolságok változása közvetlenül felismerésre kerül, és a megelőző utánállítás révén csökkenthetők az esetleges leállási idők. Az okos érzékelőprofil számos beállítási lehetőséget kínál. A kapcsolási pontok és a kimeneti funkciók paraméterezhetők. Többé nem szükséges különböző érzékelőtípusokat készleten tartani, mivel azok az IO-Link interfész segítségével beállíthatók.