- Forgó jeladó
- Technológia
Technológia

Optikai technika
Fénysorompók világítanak át a nyílásokon, melyek egy bevont üveglapba kerültek maratásra. Az impulzusok a sugarak megtörése által generálódnak.
- Az optikai forgó jeladók nagyon precízek.
- Az optikai forgó jeladók komplex készülékek, melyek számos egyedi alkatrészből állnak.
- A bevont üveglapok gyártása nehézkes és drága. A mágnestechnikás forgó jeladókkal szemben könnyen törnek, ha sokkhatásnak és vibrációnak vannak kitéve.
Mágnestechnika
A mágnestechnikát alkalmazó inkrementális forgó jeladók azáltal generálnak impulzusokat, hogy egy mágnest forgatnak egy érzékelő csip fölött, és a mező változását mérik (Hall-hatás).
- A mágneses forgó jeladók nagyon robusztusak és több sokkhatásnak és vibrációnak képesek ellenállni, mint az optikai forgó jeladók.
- A mágneses forgó jeladók egyszerű és kompakt kivitele lehetővé teszi, hogy azokat az optikai forgó jeladóknál kisebb házakban helyezzék el.
- A mágneses forgó jeladók nem olyan pontosak, és hosszabb a reakcióidejük, mint az optikai forgó jeladók esetében.
Tengelykivitelek
A tömör tengelyes forgó jeladók egy kapcsoló segítségével csatlakoznak az ugyanazon vagy hasonló átmérőjű forgó géptengelyekhez.
- A tömör tengelyek átmérője általában 6 mmés10 mm.
- Különböző kapcsolótípusok és mérőkerekek érhetők el.

A csőtengelyes forgó jeladókat közvetlenül a forgó tengelyekre szerelik fel. Kapcsolókra nincs szükség. A csőtengely forgó jeladóhoz rugalmas szerelőperem szükséges, melyet állórész-kapcsolónak hívnak.
Zsák-csőtengely (egyik vége nyitott):
- A csőtengelyes, egyoldalúan nyitott forgó jeladók sokkal elterjedtebbek, mint az átmenő csőtengely forgó jeladók.
- Az egyoldalúan nyitott csőtengelyek átmérője általában 6 mm vagy 10 mm.

Peremek
Az elérhető peremváltozatok áttekintése

Szorítóperem, állórész-kapcsoló és Syncro-perem