You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Forgó jeladó
  3. Inkrementális forgó jeladók

Inkrementális forgó jeladók

A forgó jeladók óriási választékának és bonyolult programozhatóságának immáron vége! Az ifm electronic új inkrementális forgó jeladói az intelligens termék- és funkcionális tervezésnek köszönhetően univerzálisan használhatók és kiváló ár-teljesítmény arányt nyújtanak. A mágneses működési elv magában egyesíti az optikai forgó jeladók pontosságát és a mágneses rendszerek robusztusságát. Programozható impulzusszám és jelszint. A forgójeladók nagy feszültségtartománnyal (4,75...30 V DC) rendelkeznek, így univerzálisan használhatók.

  • Értékveszteség nélkül: Az IO-Link segítségével egyfordulatú forgó jeladóként is paraméterezhető
  • Mágnestechnika
  • Változatok forgatható M12-dugaszolható csatlakozóval
  • IO-Link-képes és programozható változatok (Basic és Performance Line)
  • Változatok tömör tengelyként szorító-/szinkronizált peremmel vagy csőtengelyként
  • Magas szintű védettség a zord ipari környezetek követelményeihez
  • TTL- vagy HTL-kimenet
  • Változatok 2-színű és forgatható elektronikus kijelzővel a folyamatértékhez (Performance Line).
Változatok
Típus Ház Tömör tengely Csőtengely Felbontás Tulajdonságok

Performance Line
Ø, mm-ben
58
Ø, mm-ben
6
10
Ø, mm-ben
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
akár 10 000
Impulzusok/U
• IO-Link
• Beállítható felbontás, mód és jel
• Kétszínű kijelző
• Különböző csatlakozókhoz

Basic Line
36,5
58
6
10
6
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
akár 10 000
Impulzusok/U
• IO-Link
• Beállítható felbontás és jel
• Különböző csatlakozókhoz

Wet Line
58 6
10
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
akár 10 000
Impulzusok/U
• IO-Link
• Beállítható felbontás és jel
IP67
• Különböző csatlakozókhoz

Performance Line

A Performance Line forgó jeladói integrált jelkiértékeléssel rendelkeznek a fordulatszám-felügyelethez, a számláló funkciókhoz és a forgásirány érzékeléshez. Egyszerű beállítást, kijelzőn és kezelőgombokon keresztüli pozícióérték-kijelzést, valamint intuitív menüvezetést tesznek lehetővé. A diagnosztikai és paraméteradatok biztonságosan vihetők át IO-Link-en keresztül. Készen áll az Ipar 4.0-ra!

Forgójeladó-mód

  • A pozíció kijelzése az IO-Link segítségével beállított felbontás alapján

Számláló mód

  • A készülék az IO-Link-en keresztül beállított maximális értékig (pl. 9999) számol

Fordulatszám-őr mód

  • Fordulat percenként [U/min] / frekvencia [Hz]

Basic Line

Költséghatékony változat kijelző nélkül

  • A pozíció kijelzése az IO-Link segítségével beállított felbontás alapján
  • Axiális vagy radiális kábelkimenet
  • → Programozható:
  • Felbontás (2 és 10.000 impulzus között)
  • TTL- vagy HTL-kimenet
  • Számlálási irány (az óramutató járása szerint/az óramutató járásával szemben)

Wet Line

Az ifm nemesacél kivitelű inkrementális forgó jeladói hosszabb karbantartási időközöket tesznek lehetővé zord körülmények között, pl. a szállítószalag-szinkronizálásnál. A megnövelt IP 67 védettség a jeladót alkalmassá teszi az élelmiszeriparban nedves területeken való felhasználásra.

  • Hosszú élettartam az ellenálló nemesacélnak köszönhetően, magas fokú tömítettség a tengely oldalon
  • Jól olvasható lézeres típustábla
  • Kivitelek tömör tengelyként szorító-/szinkronizált peremmel vagy csőtengelyként
  • Kényelmes kommunikáció IO-Link segítségével
  • Elforgatható M12 dugaszoló csatlakozó, radiálisan és axiálisan használható