You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal

O3D 3D-szenzor – Technológia

O3D 3D-szenzor PMD Time-of-Flight technológiával

A PMD Time-of-Flight technológiával egyetlen 23.232 képpontból álló felvétellel tudunk jeleneteket és tárgyakat háromdimenzióban, mozgási torzulás nélkül érzékelni. Ilyenkor a mérendő jelenetet egy modulált, láthatatlan infravörös fény világítja meg, és a visszavert fény a PMD-szenzorra érkezik.

1) Infravörös-LED-ek
Négy nagy teljesítményű infravörös LED (830nm) világítja meg az O3D teljes képmezőjét 0.3 m-től 5 m-ig terjedő hatótávolságban, melyeket karcálló üveg véd.

2) Az objektív lencséje
Az objektív lencséje határozza meg a képmezőt az O3D számára. 60° x 45° és 40° x 30° alternatívák állnak rendelkezésre, hogy az alkalmazáshoz a lehető legjobban megfeleljenek.

3) Time-of-Flight-Imager
A PMD Time-of-Flight képérzékelő 176 x 132 Pixel felbontású. Szabványos zavaró fény elfojtással van ellátva, mely érzéketlenné teszi az alkalmazási környezet fényviszonyainak változásával szemben.

4) M12 Ethernet-folyamatadat interfész
Az M12 Ethernet-interfész a szenzor paraméterezésére és a kimenő adatok ipari Ethernet-hákózaton (TCP/IP & EIP) történő kommunikációjára is használható. A paraméterezés az ingyenesen rendelkezésre álló ifm Vision Assistanttel történik.
 

5) M12 hálózati csatlakozás
Az M-12 8 pines dugaszoló csatlakozó a szenzor áramellátását biztosítja, és interfészként szolgál a digitális és analóg kimenetkhez.