• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

Egy rendszer automatizálása az ifm-mel együttműködve

Élelmiszer és mezőgazdaság
Mezőgazdaság Állattenyésztés
Monitoring and maintenance
Termékminőség
Video riport

Amikor a vízió valósággá válik: Az automatizálási rendszerek ifm-termékekkel történő korszerűsítésével - különösen a gyapottakarmányok csomagolásában - a Raçőes Golfinho 300%-os termelésnövekedést tudott elérni. A gépparkban különösen AS-i eszközök és IO-Linkhálózatba kapcsolás használatos.

"Folyamataink, különösen a finomítókban és a szennyvíztisztításban, pontos és gyors, kémiai és fizikai reakciókon alapuló szabályozást igényelnek. Az automatizálás lehetővé teszi számunkra, hogy elérjük ezt az ellenőrzést, és lényeges eleme folyamataink sikeres fejlesztésének és javításának. Ebben az ifm-re mint partnerre támaszkodunk" - zárja Christina Rocha, laborvezető. A teljes automatizálásnak köszönhetően a lehetséges problémákra való reagálási idő optimalizálódik, és a termelésben kevesebb a minőségromlás.

A Raçőes Golfinhóról

A Raçőes Golfinho egy brazil vállalat, amely takarmányozásra és növényi olajok előállítására szakosodott. Küldetése a legmagasabb minőségű termékek fejlesztése, gyártása és forgalmazása. Az egész 1989-ben kezdődött a gyapotmagnak a szarvasmarhák, kecskék és juhok takarmányozására történő aprításával. Ma ugyanebben az eljárásban nyerik a gyapotrostot és finomítják az olajat.

A Raçőes Golfinhóról

A Raçőes Golfinho egy brazil vállalat, amely takarmányozásra és növényi olajok előállítására szakosodott. Küldetése a legmagasabb minőségű termékek fejlesztése, gyártása és forgalmazása. Az egész 1989-ben kezdődött a gyapotmagnak a szarvasmarhák, kecskék és juhok takarmányozására történő aprításával. Ma ugyanebben az eljárásban nyerik a gyapotrostot és finomítják az olajat.