Az ifm filozófiája világosan megfogalmazza a természeti erőforrásokkal való lehető legkörültekintőbb bánásmódhoz való hozzáállásunkat. Környezettudatos döntéseket és magatartást követelünk meg és támogatunk a vállalaton belül, ahogy üzleti partnereink körében is.
Az ifm környezetvédelmi politikája vállalati filozófiánkból ered. Ez a környezetközpontú irányítási rendszerünk alapja, és a környezetvédelemmel kapcsolatos célok és cselekvési elvek keretét képezi. Cselekvéseinket nemcsak a jogi előírások határozzák meg, hanem az ökológiai tudatosság is, hogy felelősséget vállalunk tevékenységeink hatásaiért és következményeiért.
Annak érdekében, hogy ökológiai felelősségünknek házon belül eleget tegyünk, és folyamatosan optimalizáljuk a környezetvédelmet, több mint 20 évvel ezelőtt létrehoztuk környezetirányítási rendszerünket, melyet 2020-ban a DIN EN ISO 14001 és az EMAS (EU Ökoaudit) szerint tanúsítottunk. Minden évben közzétesszük – német nyelven – az EMAS-szabványnak megfelelő környezetvédelmi nyilatkozatot. Ebben tájékoztatást nyújtunk környezetirányítási rendszerünkről, valamint környezetvédelmi teljesítményünkről, céljainkról és intézkedéseinkről.
Az ifm környezetvédelmi kérdéseiről áttekintést nyújt a Fenntarthatósági tájékoztató, valamint a „Fenntartható gondolkodás és cselekvés” kiadvány. Az ifm minőség-, környezet- és munkavédelmi irányítási rendszere” c. kiadványunk is. Ez magában foglalja az ifm környezetvédelmi politikáját, a megtett környezetvédelmi intézkedéseket és a kritikus anyagokra vonatkozó információkat.
Az ifm már 1991-ben létrehozta a munkavédelmi és környezetvédelmi főosztályt. Tehát hosszú időre tekinthetünk vissza, sok tapasztalattal és ennek megfelelően a megtett környezetvédelmi intézkedések hasonlóan hosszú listájával. Ezek közé tartozik például az energiahatékonysági intézkedések folyamatos bővítése, a környezetre veszélyes anyagok helyettesítése, az átfogó vészhelyzeti felkészültség és az 1993 óta évente elkészített üzemi ökológiai mérleg közzététele. Az aktuális környezetvédelmi célokat és intézkedéseket az EMAS környezetvédelmi programban rögzítik, és évente frissítik. Ezen túlmenően az ifm elkötelezte magát amellett, hogy 2030-ra klímasemlegességet ér el operatív üzleti tevékenysége keretében. E célból a csoport a „megelőzni, csökkenteni és ellensúlyozni” háromlépcsős sorrendet követi, és a közvetlen, valamint az energiával kapcsolatos kibocsátások mellett az értékteremtő láncból származó kiválasztott kibocsátásokat is figyelembe veszi.
Termékeink tartóssága a legfőbb prioritásunk, és a legfontosabb építőelem az erőforrások merítésének csökkentéséhez és a hulladék elkerüléséhez. Már a termékfejlesztés szakaszában különös figyelmet fordítunk az erőforrások gazdaságos és fenntartható felhasználására – az ötlettől kezdve a gyártáson át a termékig. Ennek során figyelembe vesszük a környezetvédelmi szempontokat, és ellenőrizzük a vonatkozó előírások és szabványok alkalmazhatóságát.
Egyébként: Számos termékünk közvetlenül is hozzájárul a negatív környezeti hatások megelőzéséhez vagy csökkentéséhez.