You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Csatlakozás-technológia
  4. ecolink, biztonságos kapcsolat a legnehezebb alkalmazások esetén is

ecolink, biztonságos kapcsolat a legnehezebb alkalmazások esetén is

A gyárautomatizálástól a szerszámiparig

  • A csatlakozási technika megfelel az M12 szabványnak (EN 61076)
  • Optimális tömítés szerszám nélküli szerelés esetén is
  • Az O-gyűrűt mechanikus ütköző védi a tönkremeneteltől
  • Vizuális és haptikus port jelölés

ecolink M8 és M12 az igényes alkalmazásokhoz
A legtöbb alkalmazás speciális megoldásokat igényel. Csak minőségi anyagok, biztonságos gyártási folyamatok és hibamentes szerelés vezet tartósan sikerre. Az O-gyűrűt mechanikus ütköző védi az anya túl erős meghúzásából eredő tönkremeneteltől. A szerelés és a leszerelés segédeszközök nélkül történik. A minőségi, kifejezetten az alkalmazáshoz választott anyagok és a gyártás során, ill. után végzett intenzív felügyelet kiváló minőségi színvonalat biztosít.