1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Állapotfelügyeleti rendszerek
  4. Rugalmas adatnaplózó rezgés- és folyamatértékekhez

Rugalmas adatnaplózó rezgés- és folyamatértékekhez

Kiterjesztett funkciók 6 bemenet paraméterezéséhez

  • Választhatóan IEPE, VSA típusú rezgésérzékelővel vagy 4...20 mA érzékelővel mind a 4 dinamikus csatornán
  • 2 analóg bemenet az érzékelők számára (4...20 mA/impulzus)
  • A legkülönfélébb analóg folyamatadatok gyűjtése és felügyelete
  • Nagy belső előzmény memória

Nagy teljesítményű diagnosztikai elektronika
A 11-es belső vezérlő program verziótól a 4 dinamikus bemenet rugalmas konfigurálása révén több érzékelő csatlakoztatható, ill. folyamatosan kiértékelhető. Választhatók a VSA típusú rezgésérzékelők, az IEPE, valamint a 4...20 mA kimenettel rendelkező folyamatérzékelők. Két további analóg kimenet használható további folyamatérzékelők (fordulatszám vagy hőmérséklet) csatlakoztatására.
Ezáltal különböző gép- és folyamat felügyeleti megoldások adódnak. Az integrált FIFO előzmény memória (max. 600 000 értékkel) az adatok egyszerű összevetését és áttekinthető trendkövetést tesz lehetővé.

Egyszerű hálózatba kapcsolás
Az eszközök Ethernet-interfészen keresztüli vállalati hálózatba kapcsolása a rezgés- és folyamatértékek fölérendelt rendszerekbe (úgymint SCADA vagy MES) történő kényelmes integrálását tesz lehetővé a VOS típusú OPC kiszolgálószoftver révén.