You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. IIoT software
  4. IO-Link paraméterezés masteren keresztül

IO-Link paraméterezés masteren keresztül

LR DEVICE paraméterező szoftver IO-Link master-rel

  • Egyszerű és gyors paraméterezés IO-Link master segítségével
  • Átlátható megjelenítés
  • Egyszerű és gyors készülékparaméterezés (pont-multipont rendszer)
  • Átvihető paraméterbeállítások
  • IO-Link érzékelők automatikus felismerése (más gyártók esetén is)
  • Az IODD közvetlen importálása az IODD-Finder adatbázisból*)
    *) elérhető internetkapcsolat esetén

Jellemzők

  • Online- és offline paraméterezés lehetséges.
  • Támogatja az összes IO-Link készüléket (IO-Link specifikáció: V1.0 és V1.1)
  • Szoftver- és paraméterleírás minden támogatott nyelven.
  • Minden paraméter-tartalomnak a részletes leírása.
  • Paraméterbeállítások témaspecifikus csoportosítása.
  • ifm IO-Link masterek paraméterezése (AL1xxx-sorozat)
  • Legújabb IO-Link készülékek és működtetők támogatása
  • A készülékek paraméterezése a hálózaton keresztül

Ügyfelek haszna

  • Optimalizált paraméterezés és ellenőrzés a folyamatértékek grafikus megjelenítése révén
  • A beállítás idejének lerövidülése.
  • Optimalizált eszközcsere.
  • A beállított paraméterek papírmentes dokumentálása

A folyamatértékek grafikus ábrázolása

  • Folyamatértékek grafikus összevetése a kapcsoló kimenetekkel
  • A folyamatértékek egyszerű, átlátható ábrázolása.
  • A folyamatértékek exportálása táblázatba.

Dokumentáció és archiválás

  • Beállított paraméterek mentése fájlba / betöltése fájlból
  • Paraméterbeállítások archiválása pdf-fájlként.

Eszközfelismerés

  • ifm IO-Link masterek és a csatlakoztatott IO-Link érzékelők / működtetők automatikus azonosítása
  • A szükséges IODD*) automatikus importálása
  • Az érzékelő tulajdonságainak megjelenítése
  • Paraméterezés felügyelete a nem kompatibilis eszközök felismerése segítségével
  • Új, valamint frissített IODD-fájlok hozzáadása

Teljesítmény-jellemzők

  • ifm IO-Link masterek és IO-Link készülékek paraméterezése a hálózaton keresztül
  • Egyidejűleg több készülék szimultán paraméterezése
  • Egyszerű paraméterezés határértékek feltüntetésével, bevitt értékek ellenőrzésével, sügószövegekkel
  • Biztonságos használat az eszközfelismeréssel és az alapértelmezett értékek visszaállításának lehetőségével
  • Az IO-link kommunikációminőség kijelzése.
  • Egyedi azonosító (Application specific tag) létrehozása és megjelenítése
  • IODD-k hozzáadása, frissítése és törlése (külső gyártók esetében is) egy kattintással*)
    *) elérhető internetkapcsolat esetén

Az érzékelő-értékek további feldolgozása a szabadon skálázható LINERECORDER modulokkal
A LINERECORDER keretszoftver közvetlenül összekapcsolja a szenzorokat az ME és ERP (pl. SAP) rendszerekkel.

Rendszerfeltételek:

  • Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
  • CPU Intel Dual Core 2.0 GHz
  • 2 GB RAM
  • 5 GB szabad tárhely a merevlemezen
  • Webböngésző
  • Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11, Microsoft Edge