1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Érzékelők mozgásfelügyelethez
  4. Programozható, inkrementális forgójeladó IO-Link-el

Programozható, inkrementális forgójeladó IO-Link-el

Csökkentse a változatok számát kompromisszumok nélkül

  • Rugalmas: Szabadon programozható 2...10 000 impulzusszám
  • Egyszerű: Beállítható TTL vagy HTL logikai jelszint
  • Univerzális: M12 dugaszoló csatlakozó vagy radiális és axiális kivezetés
  • Igény szerint: Tömör (szorító és szinkron karima) és üreges tengely kivitel
  • Kommunikatív: Folyamat- és diagnosztikai adatok átvitele IO-Link-en keresztül

Kompromisszumok nélkül
A mágneses működési elv magában egyesíti az optikai forgójeladók pontosságát és a mágneses rendszerek robusztusságát.

2 perc alatt a megfelelő forgójeladó
A forgójeladók óriási választékának és bonyolult programozhatóságának immáron vége! Az ifm electronic új inkrementális forgójeladói az intelligens termék- és funkcionális tervezésnek köszönhetően univerzálisan használhatók és kiváló ár-teljesítmény arányt nyújtanak:

  • Állítsa be a felbontást igénye szerint.
  • Válasszon a TTL vagy a HTL logika között.
  • Használja a forgatható M12 csatlakozót vagy a radiális, ill. axiálist kivezetést.

Most már csak a karimát és a tengelyt kell kiválasztania és kész!

Rendkívül kommunikatív az IO-Link-nek köszönhetően
Folyamat-, paraméter- és diagnosztikai értékek most először vihetők át IO-Link-en keresztül. A beállítások így kényelmesen elvégezhetők a beszerelés előtt.


Aktuális prospektus