You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Állapotfelügyeleti rendszerek
  4. Kiértékelő egységek töltésszint szabályozáshoz, egy vagy két érzékelővel

Kiértékelő egységek töltésszint szabályozáshoz, egy vagy két érzékelővel

Egyszerű töltésszint szabályozás

  • Szivattyúk és szelepek közvetlen megvezérlése
  • Beállítható be- és kikapcsolás késleltetés, ill. csillapítás
  • Integrált széles tartományú tápegység az érzékelő ellátáshoz
  • Keskeny, helytakarékos építési mód
  • A dugaszolható csavarkapcsok megkönnyítik a szerelést

Alkalmazás
A kiértékelő egységek érzékelők segítségével szabályozzák a tartályok töltésszintjét, ill. segítik megóvni azokat pl. túlfolyástól, szárazonfutástól és szivárgástól.

Töltésszint szabályozás egy érzékelővel
A DL0201 kiértékelő egység egy érzékelőt használ, amely a tartályban a felügyelendő határérték szintjének magasságában van felszerelve. A szint elérésekor a kiértékelő egység egy beállítható időközt iktat be, hogy a például leállítsa a szivattyúkat és így megakadályozza a túlfolyást vagy a szárazonfutást.

Töltésszint szabályozás két érzékelővel
A DL0203 kiértékelő egység egy tipikus 2-pontos szabályozó, amely két érzékelővel – egy a felső szinthez, egy pedig az alsó szinthez – vezérli a szivattyúkat vagy a szelepeket.