You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Érzékelők mozgásfelügyelethez
  4. Kapcsoló erősítők érzékelőjelek átalakításához AC hálózatokban

Kapcsoló erősítők érzékelőjelek átalakításához AC hálózatokban

Érzékelőjelek relék kapcsolásához

  • Integrált széles tartományú tápegység az érzékelő ellátáshoz
  • Keskeny, helytakarékos építési mód
  • A dugaszolható csavarkapcsok megkönnyítik a szerelést
  • Választható PNP vagy NPN megvezérlés
  • Egy- vagy kétcsatornás kivitel

Relék magas terhelő áramokhoz
A hagyományos érzékelők tranzisztor kimenetei alacsony terhelő áramokhoz vannak kialakítva. Ha a felhasználó magasabb áramokat vagy akár váltakozó áramot kíván kapcsolni, úgy kapcsoló erősítőt kell használnia.
Ez az érzékelőjelet használja ahhoz, hogy megvezéreljen egy kimeneti relét.

Rugalmas és helytakarékos
Az ifm egy- vagy kétcsatornás kivitelben kínál kapcsoló erősítőket. Ezek egy integrált széles tartományú tápegységgel (110...240 V AC) rendelkeznek, hogy feszültséggel (24 V DC) láthassák el a csatlakoztatott érzékelőket. Az új kapcsoló erősítőket keskeny építési mód jellemzi, amelynek köszönhetően csak igen kis helyet foglalnak el a kapcsolószekrényben.