You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Érzékelők mozgásfelügyelethez
  4. Intelligens, inkrementális forgójeladó kijelzővel és IO-Link-kel

Intelligens, inkrementális forgójeladó kijelzővel és IO-Link-kel

Motion Controller: Forgójeladó, fordulatszám-/forgásirány-őr és számláló integrálva!

  • Szabadon programozható 2...10 000 impulzusszám és jelszint (TTL / HTL)
  • Kijelző: a folyamatértékek két színben, elektromosan forgathatóan jeleníthetők meg
  • Egy forgatással: M12 dugaszoló csatlakozó radiális és axiális használattal
  • Igény szerint: Tömör (szorító és szinkron karima) vagy üreges tengely kivitel
  • Folyamat- és diagnosztikai adatok átvitele IO-Link-en keresztül

Kompromisszumok nélkül
A mágneses működési elv magában egyesíti az optikai forgójeladók pontosságát és a mágneses rendszerek robusztusságát.

Egyszerű
Programozható impulzusszám és jelszint.
A forgójeladók nagy feszültségtartománnyal (4,5...30 V DC) rendelkeznek, így univerzálisan használhatók.

Multifunkcionális
A Performance Line forgójeladói integrált jelkiértékeléssel rendelkeznek a fordulatszám felügyelethez, a számláló funkciókhoz és a forgásirány érzékeléshez.

Intuitív
A forgójeladók egyszerű beállítást, kijelzőn és kezelőgombokon keresztüli pozícióérték kijelzést, valamint intuitív menüvezetést tesznek lehetővé.

Hálózati funkció
A diagnosztikai és paraméteradatok biztonságosan vihetők át IO-Link-en keresztül. Készen áll az Ipar 4.0-ra!