1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Folyamat érzékelők
  4. Nyomástávadó mobil alkalmazásokhoz M12, AMP vagy DEUTSCH csatlakozóval

Nyomástávadó mobil alkalmazásokhoz M12, AMP vagy DEUTSCH csatlakozóval

Nyomástávadó mobil alkalmazásokhoz M12, AMP vagy DEUTSCH csatlakozóval

  • Kompakt kivitel (SW19) G 1/4 A folyamatcsatlakozóval
  • Gyors reagálású: 2 milliszekundumos válaszidő
  • Mérési pontosság < ± 0,8%, ismétlési pontosság < ± 0,05%
  • Egyszerű csatlakozás DEUTSCH, AMP vagy M12 csatlakozó révén
  • Költséghatékony és robusztus a hegesztett rozsdamentes acél készülékháznak köszönhetően

Miniatürizálás mobil alkalmazásoknál
Az új PT/PU nyomásérzékelők csatlakozói gyors és egyszerű szerelést tesznek lehetővé a mobil munkagépeknél. Emellett az érzékelők egy hegesztett vékonyfilm mérőcellával is rendelkeznek, amely közvetlenül a folyamatcsatlakozóra van hegesztve. A technológia nagy pontosságot kínál egy mindössze 19 mm-es kulcsnyílású, rendkívül kompakt házban, költségoptimalizált ár-/teljesítményarány mellett.

Alkalmazási területek
A PT/PU kivitelű érzékelőket mobil alkalmazásra tervezték, és kifejezetten magas üzemi nyomást igénylő hidraulikus és pneumatikus alkalmazásokhoz alkalmasak. A fokozott rezgés- és ütésállóság, a magas védettség, az igen jó EMC ellenálló képesség és az E1 megfelelőség különösképpen a mobil munkagépeknél nyújt támogatást a PT/PU kiviteleknek.


Aktuális prospektus