1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Folyamat érzékelők
  4. Hőmérséklet-érzékelők DEUTSCH, AMP vagy M12 csatlakozóval

Hőmérséklet-érzékelők DEUTSCH, AMP vagy M12 csatlakozóval

Hőmérséklet-érzékelők mobil munkagépekhez

  • Kompakt kivitel G 1/4 folyamatcsatlakozóval
  • Gyors válaszidő: T05 / T09 = 1 s / 3 s
  • 25...200 mm-es beépítési hosszak
  • -50...150 °C méréstartomány
  • Robusztus, a hegesztett nemesacél háznak köszönhetően

Miniatürizálás mobil alkalmazásoknál
Az új PT/PU nyomásérzékelők csatlakozói gyors és egyszerű szerelést tesznek lehetővé a mobil munkagépeknél.
Emellett az érzékelők egy hegesztett vékonyfilm mérőcellával is rendelkeznek, amely közvetlenül a folyamatcsatlakozóra van hegesztve. A technológia nagy pontosságot kínál egy mindössze 19 mm-es kulcsnyílású, rendkívül kompakt házban, költségoptimalizált ár-/teljesítményarány mellett.

Alkalmazási területek
A PT/PU kivitelű érzékelőket mobil alkalmazásra tervezték, és kifejezetten magas üzemi nyomást igénylő hidraulikus és pneumatikus alkalmazásokhoz alkalmasak.
A fokozott rezgés- és ütésállóság, a magas védettség, az igen jó EMC ellenálló képesség és az E1 megfelelőség különösképpen a mobil munkagépeknél nyújt támogatást a PT/PU kiviteleknek.


Aktuális prospektus