1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Folyamat érzékelők
  4. A nyomást most abszolút módon mérni

A nyomást most abszolút módon mérni

Új PT abszolútnyomás-távadó különböző méréstartományokkal

  • 0...1/1,6/4/10 bar abszolút nyomás méréstartomány és 4...20 mA analóg kimenet
  • Ellenállóképes nemesacél-mérőcella
  • Kompakt kivitel G 1/4 folyamatcsatlakozóval
  • 0,8%-nál kisebb mérési pontosság, 0,1%-nál kisebb ismétlési pontosság
  • Egyszerű csatlakozás M12 dugaszoló csatlakozón keresztül

Abszolútnyomás-érzékelők
A nyomásérzékelők területén az ifm széles választékát abszolútnyomás-érzékelőkkel bővítette. Az új PT05 gyártási sorozat strapabíró fém-mérőcellával, G 1/4 folyamatcsatlakozóval, M12 dugaszoló csatlakozóval és analóg kimenettel rendelkező érzékelői a szokásos max. 10 bar nyomástartományokban kapható.

Munkamódszer
A relatív nyomást mérő érzékelőktől eltérően az abszolútnyomás-érzékelők a környezeti légnyomástól függetlenül működnek. Az időjárás és magasságkülönbség okozta légnyomás-ingadozások nem befolyásolják a mérést. Az a finom nyomásbeállítást igénylő vákuumos eljárásoknál gyakran egy meghatározó tényező. Az abszolútnyomás-érzékelők nem igényelnek szellőztetést, ezért az eldugult szellőztetők okozta pontatlan mérések lehetősége kizárt. A nyomásérzékelők terén az új készülékek a „különleges feladatok” specialistáinak bizonyulnak.


Aktuális prospektus