1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Folyamat érzékelők
  4. WHG szerinti karbantartásmentes túltöltés elleni biztosító

WHG szerinti karbantartásmentes túltöltés elleni biztosító

A rezgővilla megbízható és gyorsan kapcsoló alternatívája

  • Rugalmas szerelés a helyzettől független beszerelésnek köszönhetően
  • Ütés- és rezgésálló, robusztus rozsdamentes acél készülékházban
  • "Plug & Play" – gyári előbeállítás vízbázisú közegekre
  • Az IO-Link révén más közegekre, mint pl. olajra is beállítható
  • Lerakódások kitakarása

Megbízható és rugalmas
Az LMTx9x érzékelő család megbízható túltöltés elleni biztosító. Az eltérő hosszváltozatok és a folyamatcsatlakozók sokoldalú, valamint helyzettől független szerelést tesznek lehetővé.

Átláthatóság az IO-Link jegyében
Az érzékelők minden vízre ártalmas folyadékra beállíthatók. Kényelmes paraméterezés IO-Link-en és USB-porton keresztül a PC-n.
A mért értékek digitális átvitele maximális átláthatóságot nyújt.

Robusztus
A minőségi V4A rozsdamentes acél készülékház ütés- és rezgésálló.


Aktuális prospektus