1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Folyamat érzékelők
  4. Kombinált nedvesség- és hőmérséklet-érzékelő

Kombinált nedvesség- és hőmérséklet-érzékelő

Nedvességmérés levegőben és olajban

  • Olajok és levegő folyamatos állapotfelügyelet
  • Két analóg kimenet (4...20 mA) relatív páratartalomhoz és hőmérséklethez
  • Széles bemeneti feszültségtartomány 9...33 V DC
  • Közeghőmérséklet -20...100 °C
  • G 3/4 folyamatcsatlakozó a közvetlen szereléshez

Alkalmazás
Hidraulikafolyadékokban és kenőanyagokban a víz alapvetően nem kívánatos. A víz magas koncentrációja komoly hatással lehet az üzemeltetésre vagy akár károkat is okozhat.

Mérési elv
Az érzékelő az olaj és a levegő relatív páratartalmát egy kapacitív mérőelemmel méri 0...100% tartományban. 0% esetén a közeg abszolút vízmentes. 100% esetén azonban a közeg teljes mértékben vízzel telített. További víz oldására nem kerül sor, amely szabad víz formájában áll rendelkezésre. A relatív páratartalom mellett az érzékelő analóg jelként a közeghőmérsékletet is közli.


Aktuális prospektus