1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Folyamat érzékelők
  4. Kalorimetrikus áramlásmérő folyadékokhoz és gázokhoz

Kalorimetrikus áramlásmérő folyadékokhoz és gázokhoz

Új mérföldkő a termikus áramlásmérésben!

  • Integrált közeggörbékkel vízhez, olajokhoz, glikolhoz és levegőhöz
  • Gyors válaszidő és integrált hőmérséklet mérés
  • Lehetséges piros/zöld színátkapcsolás folyamatértékekhez
  • 15...400 mm között állítható belső csőátmérő
  • Optimálisan beállítható és forgatható folyamatcsatlakozó

Mérési elv
Az SA gyártási sorozat átfolyásérzékelői a kalorimetrikus mérési elv alapján működnek. A mérőhegyeken két mérőelem, valamint egy hőforrás található. A mérés során egy fizikai hatás kerül alkalmazásra, amelynek során az áramló közeg hőenergiát vesz fel, majd továbbít. Az ebből adódó hőmérsékletváltozás adja meg az áramlás mértékét.

Készülékfunkció
Az új SA típusú érzékelő úgy van kialakítva, hogy az áramlás érzékeléséhez és méréséhez nagy, max. 400 mm-ig terjedő belső csőátmérőknél is lehetőség nyíljon. Éppen ezért a legkülönfélébb alkalmazási lehetőségekre is alkalmas. A kapcsoló kimenetek, az analóg jelek és az IO-Link számos lehetőséget kínál a jelek további feldolgozására. A felhasználó így a lehető legjobban fel van vértezve az Ipar 4.0-ra.


Aktuális prospektus