1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Folyamat érzékelők
  4. Folyamatos töltésszint mérés zord környezetben

Folyamatos töltésszint mérés zord környezetben

LR töltésszint érzékelő új külsővel és kiterjesztett funkciókkal

  • A beépítés kalibrálás helyzettől független szerelést tesz lehetővé
  • Közeghőmérséklet 100 °C-ig
  • A berendezésszoftver tesztelését egy szimulációs funkció könnyíti meg
  • Automatikus rúdhossz felismerés
  • 15...200 cm-es rúdhosszak

Alkalmazás
A zord környezeti feltételek vagy a magas hőmérsékletek hidegen hagyják az LR2050 érzékelőt. Szűkös helyviszonyok vagy akár olajok érzékelése koaxiális csőben: az LR érzékelőknek es sem jelent problémát.
A beépítés kalibrálásnak és a moduláris koncepciónak köszönhetően az LR rugalmasan illeszkedik minden alkalmazáshoz.

Moduláris a siker érdekében
Az érzékelőrudak rövidítésével vagy cseréjével az LR csökkenti a készletezést és leegyszerűsíti a cserét.

Kényelmesen beállítható
Gombok segítségével vagy az IO-Link révén az érzékelő paraméterezését már a beszerelés előtt elvégezheti a felhasználó a PC-n. A beépítés kalibrálás szükség szerint a helyszínen, gombnyomásra történik.

Tartozék (külön rendelhető):